(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว ซีรีส์ต่างๆ (ซีรีส์ 74, ซีรีส์ 4000 ฯลฯ) วงจรฟลิปฟลอป/ กลอนล็อค/ รีจิสเตอร์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ครอบครัวลอจิก | รุ่นเอาต์พุต | ประเภทลอจิก | ประสิทธิภาพ | จำนวนบิตต่อ องค์ประกอบ | การกำหนดค่าวงจร | แบบลั่นไก | การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (แนว) | เวลาหน่วง -การขยายพันธุ์ | ความล่าช้าในการแพร่กระจายสูงสุดต่อ CL สูงสุดเมื่อใช้ V | กระแสไฟฟ้า - เอาต์พุต สูง, ต่ำ | อุณหภูมิใช้งาน | แบบหล่อ บรรจุภัณฑ์ / เคส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27.54 | FLIP FLOP LATCHED RESISTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74AHC | อินเวอร์ติ้ง / ไม่กลับหัว | - | คลองเลื่อย (ตั้งล่วงหน้า) และรีเซ็ต | 1 | - | ขอบบวก | 2 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ | - | 9.3ns @ 5V, 50pF | 8 มิลลิแอมป์, 8 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 125 (TA) | SOIC 14 ขาพิน (0.209 นิ้ว กว้าง 5.30 มม.) | ||
฿ 35.89 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74AHC | 3 สถานะ | กลอนล็อค ใส แบบ D | - | - | 8:8 | - | 2 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ | 1ns | - | 8 มิลลิแอมป์, 8 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | SOIC 20 ขาพิน (0.209 นิ้ว กว้าง 5.30 มม.) | ||
฿ 35.89 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 74AHC | 3 สถานะ ไม่ใช่กลับหัว | - | มาตรฐาน | 8 | - | ขอบบวก | 2 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ | - | 6.9ns @ 5V, 50pF | 8 มิลลิแอมป์, 8 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 (TA) | TSSOP 20 ขาพิน (0.173 นิ้ว กว้าง 4.40 มม.) | ||
฿ 35.36 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 74AHC | 3 สถานะ | กลอนล็อค ใส แบบ D | - | - | 8:8 | - | 2 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ | 1ns | - | 8 มิลลิแอมป์, 8 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | TSSOP 20 ขาพิน (0.173 นิ้ว กว้าง 4.40 มม.) | ||
฿ 32.30 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 74AHCT | 3 สถานะ | กลอนล็อค ใส แบบ D | - | - | 8:8 | - | 4.5 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ | 1ns | - | 8 มิลลิแอมป์, 8 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | TSSOP 20 ขาพิน (0.173 นิ้ว กว้าง 4.40 มม.) | ||
฿ 56.71 | FLIP FLOP LATCHED RESISTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74ALVCH | 3 สถานะ ไม่ใช่กลับหัว | - | มาตรฐาน | 8 | - | ขอบบวก | 1.65 โวลต์ถึง 3.6 โวลต์ | - | 3.6ns @ 3.3V, 50pF | 24 มิลลิแอมป์, 24 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 (TA) | TSSOP 20 ขาพิน (0.173 นิ้ว กว้าง 4.40 มม.) | ||
฿ 30.66 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74AUP | ย้อนกลับ | - | มาตรฐาน | 1 | - | ขอบบวก | 0.8 โวลต์ถึง 3.6 โวลต์ | - | 6.4ns @ 3.3V, 30pF | 4 มิลลิแอมป์, 4 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 (TA) | TSSOP 6 ขาพิน (5 สาย), SC-88A, SOT-353 | ||
฿ 32.93 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74HC | ไม่กลับด้าน | - | รีเซ็ตโท | 8 | - | ขอบบวก | 2 โวลต์ถึง 6 โวลต์ | - | 27ns @ 6V, 50pF | 5.2 มิลลิแอมป์, 5.2 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 (TA) | SOIC 20 ขาพิน (0.209 นิ้ว กว้าง 5.30 มม.) | ||
฿ 35.89 | FLIP FLOP LATCHED RESISTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74HC | 3 สถานะ | กลอนล็อค ใส แบบ D | - | - | 8:8 | - | 2 โวลต์ถึง 6 โวลต์ | 15ns | - | 7.8 มิลลิแอมป์, 7.8 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | TSSOP 20 ขาพิน (0.173 นิ้ว กว้าง 4.40 มม.) | ||
฿ 35.89 | FLIP FLOP LATCHED RESISTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74HC | 3 สถานะ ไม่ใช่กลับหัว | - | มาตรฐาน | 8 | - | ขอบบวก | 2 โวลต์ถึง 6 โวลต์ | - | 31ns @ 6V, 50pF | 7.8 มิลลิแอมป์, 7.8 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 (TA) | TSSOP 20 ขาพิน (0.173 นิ้ว กว้าง 4.40 มม.) | ||
฿ 33.99 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74HC | 3 สถานะ ไม่ใช่กลับหัว | - | มาตรฐาน | 8 | - | ขอบบวก | 2 โวลต์ถึง 6 โวลต์ | - | 31ns @ 6V, 50pF | 7.8 มิลลิแอมป์, 7.8 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 (TA) | SOIC 20 ขาพิน (0.209 นิ้ว กว้าง 5.30 มม.) | ||
฿ 34.47 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74HCT | 3 สถานะ ไม่ใช่กลับหัว | แบบ D | มาตรฐาน | 8 | - | ขอบบวก | 4.5 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ | - | 41ns @ 5.5V, 150pF | - | -40 ถึง 85 (TA) | TSSOP 20 ขาพิน (0.173 นิ้ว กว้าง 4.40 มม.) | ||
฿ 52.96 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74HCT | 3 สถานะ ไม่ใช่กลับหัว | - | มาตรฐาน | 8 | - | ขอบบวก | 4.5 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ | - | 47ns @ 5.5V, 150pF | 6 มิลลิแอมป์, 6 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 (TA) | SOIC 20 ขาพิน (0.209 นิ้ว กว้าง 5.30 มม.) | ||
฿ 44.89 | FLIP FLOP LATCHED RESISTORS | 1 ชิ้น | 98 วัน | 74LS | อินเวอร์ติ้ง / ไม่กลับหัว | - | คลองเลื่อย (ตั้งล่วงหน้า) และรีเซ็ต | 1 | - | ขอบบวก | 4.75 โวลต์ถึง 5.25 โวลต์ | - | 40ns @ 5V, 15pF | 400µA, 8 มิลลิแอมป์ | 0 ถึง 70 (TA) | SOIC 14 ขาพิน (0.209 นิ้ว กว้าง 5.30 มม.) | ||
฿ 52.80 | FLIP FLOP LATCHED RESISTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74LS | 3 สถานะ ไม่ใช่กลับหัว | - | มาตรฐาน | 8 | - | ขอบบวก | 4.75 โวลต์ถึง 5.25 โวลต์ | - | 28ns @ 5V, 45pF | 2.6 มิลลิแอมป์, 24 มิลลิแอมป์ | 0 ถึง 70 (TA) | SOIC 20 ขาพิน (0.209 นิ้ว กว้าง 5.30 มม.) | ||
฿ 32.36 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 74LV | ผลักดึง | กะการลงทะเบียน | อนุกรม> ขนาน | 8 | - | - | 2 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ | - | - | - | -40 ถึง 85 | TSSOP 14 ขาพิน (0.173 นิ้ว กว้าง 4.40 มม.) | ||
฿ 72.59 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74LV | ผลักดึง | กะการลงทะเบียน | แบบขนานหรืออนุกรม> อนุกรม | 8 | - | - | 2 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ | - | - | - | -40 ถึง 85 | TSSOP 16 ขาพิน (0.173 นิ้ว กว้าง 4.40 มม.) | ||
฿ 35.89 | FLIP FLOP LATCHED RESISTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74LV | 3 สถานะ | กลอนล็อค ใส แบบ D | - | - | 8:8 | - | 2 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ | 1ns | - | 16 มิลลิแอมป์, 16 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | SOIC 20 ขาพิน (0.209 นิ้ว กว้าง 5.30 มม.) | ||
฿ 32.30 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74LV | 3 สถานะ | กลอนล็อค ใส แบบ D | - | - | 8:8 | - | 2 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ | 1ns | - | 16 มิลลิแอมป์, 16 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | TSSOP 20 ขาพิน (0.173 นิ้ว กว้าง 4.40 มม.) | ||
฿ 28.39 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74LV | 3 สถานะ ไม่ใช่กลับหัว | - | มาตรฐาน | 8 | - | ขอบบวก | 2 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ | - | 5.7ns @ 5V, 50pF | 16 มิลลิแอมป์, 16 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 (TA) | TSSOP 20 ขาพิน (0.173 นิ้ว กว้าง 4.40 มม.) | ||
฿ 22.30 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74LVC | ไม่กลับด้าน | - | มาตรฐาน | 1 | - | ขอบบวก | 1.65 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ | - | 4.5ns @ 5V, 50pF | 32 มิลลิแอมป์, 32 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 125 (TA) | TSSOP 6 ขาพิน (5 สาย), SC-88A, SOT-353 | ||
฿ 80.40 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74LVC | 3 สถานะ ไม่ใช่กลับหัว | - | มาตรฐาน | 8 | - | ขอบบวก | 1.65 โวลต์ถึง 3.6 โวลต์ | - | 4.5ns @ 3.3V, 50pF | 24 มิลลิแอมป์, 24 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 (TA) | TFSOP 48 ขาพิน (0.173 นิ้ว กว้าง 4.40 มม.) | ||
฿ 34.89 | FLIP FLOP LATCHED RESISTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74LVC | 3 สถานะ ไม่ใช่กลับหัว | - | มาตรฐาน | 8 | - | ขอบบวก | 1.65 โวลต์ถึง 3.6 โวลต์ | - | 7ns @ 3.3V, 50pF | 24 มิลลิแอมป์, 24 มิลลิแอมป์ | -40 to 85 (TA) | TSSOP 20 ขาพิน (0.173 นิ้ว กว้าง 4.40 มม.) | ||
฿ 39.54 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74LVC | 3 สถานะ | กลอนล็อค ใส แบบ D | - | - | 8:8 | - | 1.65 โวลต์ถึง 3.6 โวลต์ | 2NS | - | 24 มิลลิแอมป์, 24 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | TSSOP 20 ขาพิน (0.173 นิ้ว กว้าง 4.40 มม.) | ||
฿ 72.64 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74LVCH | 3 สถานะ ไม่ใช่กลับหัว | - | มาตรฐาน | 8 | - | ขอบบวก | 1.65 โวลต์ถึง 3.6 โวลต์ | - | 4.5ns @ 3.3V, 50pF | 24 มิลลิแอมป์, 24 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 (TA) | TFSOP 48 ขาพิน (0.240 นิ้ว กว้าง 6.10 มม.) | ||
฿ 126.21 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74LVTH | 3 สถานะ ไม่ใช่กลับหัว | - | มาตรฐาน | 8 | - | ขอบบวก | 2.7 โวลต์ถึง 3.6 โวลต์ | - | 5.3ns @ 3.3V, 50pF | 12 มิลลิแอมป์, 12 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 (TA) | TFSOP 48 ขาพิน (0.240 นิ้ว กว้าง 6.10 มม.) | ||
฿ 67.01 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74LVTH | 3 สถานะ | กลอนล็อค ใส แบบ D | - | - | 8:8 | - | 2.7 โวลต์ถึง 3.6 โวลต์ | 2.7ns | - | 32 มิลลิแอมป์, 64 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | TSSOP 20 ขาพิน (0.173 นิ้ว กว้าง 4.40 มม.) |
กำลังโหลด …
ประเภทการติดตั้ง | ติดตั้งบนผิว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง