(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว ไอซีชิฟต์รีจิสเตอร์ซีรีส์ 4000
รหัสสินค้า |
---|
BU4094BCF-E2 |
BU4094BCFV-E2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แบบหล่อ บรรจุภัณฑ์ / เคส |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 51.90 | FLIP FLOP LATCHED RESISTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16-SOIC (0.173 นิ้ว กว้าง 4.40 มม.) | ||
฿ 65.13 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | TSSOP 16 ขาพิน (0.173 นิ้ว กว้าง 4.40 มม.) |
กำลังโหลด …
ประเภทการติดตั้ง | ติดตั้งบนผิว | ครอบครัวลอจิก | 4000B | รุ่นเอาต์พุต | 3 สถานะ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทลอจิก | กะการลงทะเบียน | ประสิทธิภาพ | อนุกรม> ขนาน | จำนวนบิตต่อ องค์ประกอบ | 8 |
การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (แนว) | 3 V ถึง 18 V | อุณหภูมิใช้งาน | -40 ถึง 85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง