(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว ซีรีส์ต่างๆ (ซีรีส์ 74 เป็นต้น) ไอซีตัวรับส่ง บัสบัฟเฟอร์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | เกี่ยวข้องกับ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ครอบครัวลอจิก | ประเภทลอจิก | จำนวนชิ้นส่วน | การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (แนว) | กระแสไฟฟ้า - เอาต์พุต สูง, ต่ำ | อุณหภูมิใช้งาน | ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ฿ 19.61 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74AHC | บัฟเฟอร์/ ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ ไม่กลับด้าน | - | 2 V ถึง 5.5 V | 8 มิลลิแอมป์, 8 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | SOT-23-5 | ||
- | ฿ 21.03 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74AHC | บัฟเฟอร์/ ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ ไม่กลับด้าน | - | 2 V ถึง 5.5 V | 8 มิลลิแอมป์, 8 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | SOT-23-5 | ||
- | ฿ 21.03 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74AHC | บัฟเฟอร์/ ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ ไม่กลับด้าน | - | 2 V ถึง 5.5 V | 8 มิลลิแอมป์, 8 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | SC-70-5 | ||
- | ฿ 28.23 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74AHC | บัฟเฟอร์/ ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ ไม่กลับด้าน | - | 2 V ถึง 5.5 V | 8 มิลลิแอมป์, 8 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 125 | TSSOP 14 ขาพิน | ||
- | ฿ 28.39 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74AHC | บัฟเฟอร์/ ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ ไม่กลับด้าน | - | 2 V ถึง 5.5 V | 8 มิลลิแอมป์, 8 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | 20-SO | ||
- | ฿ 27.39 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 98 วัน | 74AHC | บัฟเฟอร์/ ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ ไม่กลับด้าน | - | 2 V ถึง 5.5 V | 8 มิลลิแอมป์, 8 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | TSSOP 20 ขาพิน | ||
- | ฿ 32.90 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 98 วัน | 74AHC | ตัวรับส่งสัญญาณไม่กลับด้าน | - | 2 V ถึง 5.5 V | 8 มิลลิแอมป์, 8 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | 20-SO | ||
- | ฿ 28.81 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74AHC | ตัวรับส่งสัญญาณไม่กลับด้าน | - | 2 V ถึง 5.5 V | 8 มิลลิแอมป์, 8 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | TSSOP 20 ขาพิน | ||
- | ฿ 29.13 | BUS BUFFER TRANSCEIVER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74AHCT | บัฟเฟอร์/ ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ ไม่กลับด้าน | - | 4.5 V ถึง 5.5 V | 8 มิลลิแอมป์, 8 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | 14-SO | ||
- | ฿ 32.36 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74AHCT | บัฟเฟอร์/ ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ ไม่กลับด้าน | - | 4.5 V ถึง 5.5 V | 8 มิลลิแอมป์, 8 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | 14-SO | ||
- | ฿ 29.13 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74AHCT | บัฟเฟอร์/ ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ ไม่กลับด้าน | - | 4.5 V ถึง 5.5 V | 8 มิลลิแอมป์, 8 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | TSSOP 14 ขาพิน | ||
- | ฿ 128.14 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 74AHCT | บัฟเฟอร์/ ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ ไม่กลับด้าน | - | 4.5 V ถึง 5.5 V | 8 มิลลิแอมป์, 8 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | TSSOP 48 ขาพิน | ||
- | ฿ 66.34 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74AHCT | ตัวรับส่งสัญญาณไม่กลับด้าน | - | 4.5 V ถึง 5.5 V | 8 มิลลิแอมป์, 8 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | TSSOP 48 ขาพิน | ||
- | ฿ 31.54 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74AHCT | บัฟเฟอร์/ ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ ไม่กลับด้าน | - | 4.5 V ถึง 5.5 V | 8 มิลลิแอมป์, 8 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | 20-SO | ||
- | ฿ 30.09 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 98 วัน | 74AHCT | ตัวรับส่งสัญญาณไม่กลับด้าน | - | 4.5 V ถึง 5.5 V | 8 มิลลิแอมป์, 8 มิลลิแอมป์ | 0 ถึง 70 | TSSOP 20 ขาพิน | ||
- | ฿ 164.61 | BUS BUFFER TRANSCEIVER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74ALS | บัฟเฟอร์/ ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ ไม่กลับด้าน | - | 4.5 V ถึง 5.5 V | 15 มิลลิแอมป์, 24 มิลลิแอมป์ | 0 ถึง 70 | 20-SO | ||
- | ฿ 104.19 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74ALVC | บัฟเฟอร์/ ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ ไม่กลับด้าน | - | 1.65 V ถึง 3.6 V | 24 มิลลิแอมป์, 24 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | TSSOP 48 ขาพิน | ||
- | ฿ 105.24 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74ALVCH | บัฟเฟอร์/ ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ ไม่กลับด้าน | - | 1.65 V ถึง 3.6 V | 24 มิลลิแอมป์, 24 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | TSSOP 48 ขาพิน | ||
- | ฿ 105.24 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74ALVCH | ตัวรับส่งสัญญาณไม่กลับด้าน | - | 1.65 V ถึง 3.6 V | 24 มิลลิแอมป์, 24 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | TSSOP 48 ขาพิน | ||
- | ฿ 58.97 | BUS BUFFER TRANSCEIVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 74ALVCH | บัฟเฟอร์/ ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ ไม่กลับด้าน | - | 1.65 V ถึง 3.6 V | 24 มิลลิแอมป์, 24 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | TSSOP 20 ขาพิน | ||
- | ฿ 63.01 | BUS BUFFER TRANSCEIVER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74ALVCH | ตัวรับส่งสัญญาณไม่กลับด้าน | - | 1.65 V ถึง 3.6 V | 24 มิลลิแอมป์, 24 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | TSSOP 20 ขาพิน | ||
- | ฿ 47.87 | BUS BUFFER TRANSCEIVER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74AUC | ชุดขับมอเตอร์ บัฟเฟอร์ / ไลน์ ไม่กลับด้าน พร้อม เปิดวงจรขาเดรน | - | 0.8 V ถึง 2.7 V | - , 9 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | VQFN 14 ขาพิน (3.5 × 3.5) | ||
- | ฿ 131.09 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74AUC | บัฟเฟอร์/ ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ ไม่กลับด้าน | - | 0.8 V ถึง 2.7 V | 9 มิลลิแอมป์, 9 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | TSSOP 48 ขาพิน | ||
- | ฿ 147.30 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74AVC | บัฟเฟอร์/ ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ ไม่กลับด้าน | - | 1.4 V ถึง 3.6 V | 12 มิลลิแอมป์, 12 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | TSSOP 48 ขาพิน | ||
- | ฿ 220.89 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74AVC | ตัวรับส่งสัญญาณไม่กลับด้าน | - | 1.4 V ถึง 3.6 V | 12 มิลลิแอมป์, 12 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | TSSOP 48 ขาพิน | ||
- | ฿ 89.56 | BUS BUFFER TRANSCEIVER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74BCT | บัฟเฟอร์/ ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ ไม่กลับด้าน | - | 4.5 V ถึง 5.5 V | 15 มิลลิแอมป์, 64 มิลลิแอมป์ | 0 ถึง 70 | 14-SO | ||
฿ 120.57 | BUS BUFFER TRANSCEIVER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74BCT | - | 2 | 4.5 V ถึง 5.5 V | 15 mA, 64 mA | - | 20-SO | |||
- | ฿ 242.20 | BUS BUFFER TRANSCEIVER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74BCT | ตัวรับส่งสัญญาณไม่กลับด้าน | - | 4.5 V ถึง 5.5 V | 3 มิลลิแอมป์, 24 มิลลิแอมป์; 15 มิลลิแอมป์, 64 มิลลิแอมป์ | 0 ถึง 70 | TSSOP 20 ขาพิน | ||
- | ฿ 146.36 | BUS BUFFER TRANSCEIVER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74BCT | บัฟเฟอร์/ ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ คว่ำ | - | 4.5 V ถึง 5.5 V | 15 มิลลิแอมป์, 64 มิลลิแอมป์ | 0 ถึง 70 | 20-SO | ||
- | ฿ 31.54 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74HC | บัฟเฟอร์/ ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ คว่ำ | - | 2 V ถึง 6 V | 7.8 มิลลิแอมป์, 7.8 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | TSSOP 20 ขาพิน | ||
- | ฿ 34.14 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74HC | บัฟเฟอร์/ ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ คว่ำ | - | 2 V ถึง 6 V | 7.8 มิลลิแอมป์, 7.8 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | 20-SO | ||
- | ฿ 31.77 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74HC | บัฟเฟอร์/ ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ คว่ำ | - | 2 V ถึง 6 V | 7.8 มิลลิแอมป์, 7.8 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | TSSOP 20 ขาพิน | ||
- | ฿ 34.59 | BUS BUFFER TRANSCEIVER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74HC | บัฟเฟอร์/ ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ ไม่กลับด้าน | - | 2 V ถึง 6 V | 7.8 มิลลิแอมป์, 7.8 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | 20-SO | ||
- | ฿ 34.20 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74HC | ตัวรับส่งสัญญาณไม่กลับด้าน | - | 2 V ถึง 6 V | 7.8 มิลลิแอมป์, 7.8 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | TSSOP 20 ขาพิน | ||
- | ฿ 28.39 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74HCT | บัฟเฟอร์/ ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ คว่ำ | - | 4.5 V ถึง 5.5 V | 6 มิลลิแอมป์, 6 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | TSSOP 20 ขาพิน | ||
- | ฿ 41.59 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74LS | บัฟเฟอร์/ ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ ไม่กลับด้าน | - | 4.75 V ถึง 5.25 V | 2.6 มิลลิแอมป์, 24 มิลลิแอมป์ | 0 ถึง 70 | 14-SO | ||
฿ 27.54 | BUS BUFFER TRANSCEIVER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74LV | - | 4 | 2 V ถึง 5.5 V | 16 มิลลิแอมป์ 16 มิลลิแอมป์ | - | - | |||
- | ฿ 52.80 | BUS BUFFER TRANSCEIVER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74LV | บัฟเฟอร์/ ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ คว่ำ | - | 2 V ถึง 5.5 V | 16 มิลลิแอมป์, 16 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | 20-SO | ||
- | ฿ 47.67 | BUS BUFFER TRANSCEIVER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74LV | บัฟเฟอร์/ ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ คว่ำ | - | 2 V ถึง 5.5 V | 16 มิลลิแอมป์, 16 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | TSSOP 20 ขาพิน | ||
- | ฿ 45.63 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74LVC | บัฟเฟอร์/ ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ ไม่กลับด้าน | - | 1.65 V ถึง 5.5 V | 32 มิลลิแอมป์, 32 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 125 | SOT 6 ขาพิน | ||
- | ฿ 49.53 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74LVC | บัฟเฟอร์/ ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ ไม่กลับด้าน | - | 1.65 V ถึง 5.5 V | 32 มิลลิแอมป์, 32 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 125 | US8 | ||
- | ฿ 50.10 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74LVC | ทริกเกอร์ Schmitt-- บัฟเฟอร์ ชุดขับมอเตอร์ | - | 1.65 V ถึง 5.5 V | 32 มิลลิแอมป์, 32 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | DSBGA 8 ขาพิน , WCSP 8 ขาพิน (1.9 × 0.9) | ||
- | ฿ 76.86 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74LVC | บัฟเฟอร์/ ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ ไม่กลับด้าน | - | 1.65 V ถึง 3.6 V | 24 มิลลิแอมป์, 24 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | TSSOP 48 ขาพิน | ||
- | ฿ 42.87 | BUS BUFFER TRANSCEIVER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74LVC | บัฟเฟอร์/ ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ ไม่กลับด้าน | - | 1.65 V ถึง 3.6 V | 12 มิลลิแอมป์, 12 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | TSSOP 20 ขาพิน | ||
- | ฿ 38.00 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74LVC | บัฟเฟอร์/ ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ ไม่กลับด้าน | - | 1.65 V ถึง 3.6 V | 24 มิลลิแอมป์, 24 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 125 | TVSOP 20 ขาพิน | ||
- | ฿ 38.00 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74LVC | ตัวรับส่งสัญญาณไม่กลับด้าน | - | 1.65 V ถึง 3.6 V | 24 มิลลิแอมป์, 24 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 125 | TVSOP 20 ขาพิน | ||
- | ฿ 86.10 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74LVCH | บัฟเฟอร์/ ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ ไม่กลับด้าน | - | 1.65 V ถึง 3.6 V | 12 มิลลิแอมป์, 12 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | TSSOP 48 ขาพิน | ||
- | ฿ 36.41 | BUS BUFFER TRANSCEIVER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74LVCH | บัฟเฟอร์/ ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ ไม่กลับด้าน | - | 1.65 V ถึง 3.6 V | 24 มิลลิแอมป์, 24 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | 20-SO | ||
- | ฿ 36.41 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74LVCH | บัฟเฟอร์/ ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ ไม่กลับด้าน | - | 1.65 V ถึง 3.6 V | 24 มิลลิแอมป์, 24 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | TSSOP 20 ขาพิน | ||
- | ฿ 33.13 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74LVCH | ตัวรับส่งสัญญาณไม่กลับด้าน | - | 1.65 V ถึง 3.6 V | 24 มิลลิแอมป์, 24 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | TSSOP 20 ขาพิน | ||
- | ฿ 89.91 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74LVCHR | ตัวรับส่งสัญญาณไม่กลับด้าน | - | 1.65 V ถึง 3.6 V | 12 มิลลิแอมป์, 12 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | TSSOP 48 ขาพิน | ||
- | ฿ 94.73 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74LVCR | ตัวรับส่งสัญญาณไม่กลับด้าน | - | 1.65 V ถึง 3.6 V | 12 มิลลิแอมป์, 12 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | TSSOP 48 ขาพิน | ||
- | ฿ 114.86 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74LVCZ | บัฟเฟอร์/ ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ ไม่กลับด้าน | - | 2.7 V ถึง 3.6 V | 24 มิลลิแอมป์, 24 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | TSSOP 48 ขาพิน | ||
- | ฿ 111.16 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74LVCZ | ตัวรับส่งสัญญาณไม่กลับด้าน | - | 2.7 V ถึง 3.6 V | 24 มิลลิแอมป์, 24 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | TSSOP 48 ขาพิน | ||
- | ฿ 118.99 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74LVT | บัฟเฟอร์/ ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ ไม่กลับด้าน | - | 2.7 V ถึง 3.6 V | 32 มิลลิแอมป์, 64 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | TSSOP 48 ขาพิน | ||
- | ฿ 67.01 | BUS BUFFER TRANSCEIVER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74LVT | บัฟเฟอร์/ ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ คว่ำ | - | 2.7 V ถึง 3.6 V | 32 มิลลิแอมป์, 64 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | TSSOP 20 ขาพิน | ||
- | ฿ 51.59 | BUS BUFFER TRANSCEIVER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74LVTH | บัฟเฟอร์/ ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ ไม่กลับด้าน | - | 2.7 V ถึง 3.6 V | 32 มิลลิแอมป์, 64 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | TSSOP 14 ขาพิน | ||
- | ฿ 149.29 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74LVTH | บัฟเฟอร์/ ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ ไม่กลับด้าน | - | 2.7 V ถึง 3.6 V | 32 มิลลิแอมป์, 64 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 125 | SSOP 48 ขาพิน | ||
- | ฿ 60.31 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74LVTH | บัฟเฟอร์/ ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ ไม่กลับด้าน | - | 2.7 V ถึง 3.6 V | 32 มิลลิแอมป์, 64 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | TSSOP 20 ขาพิน | ||
- | ฿ 60.31 | LOGIC GATE BUFFER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74LVTH | ตัวรับส่งสัญญาณไม่กลับด้าน | - | 2.7 V ถึง 3.6 V | 32 มิลลิแอมป์, 64 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | TSSOP 20 ขาพิน |
กำลังโหลด …
ประเภทการติดตั้ง | ติดตั้งบนผิว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง