(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว ซีรีส์ต่างๆ (4000 ซีรีส์, 74 ซีรีส์ ฯลฯ), IC วงจรนับ
รหัสสินค้า |
---|
SN74HC163PWR |
SN74HC393PWR |
SN74HC4020PWR |
SN74LV163APWR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | เกี่ยวข้องกับ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ครอบครัวลอจิก | จำนวนชิ้นส่วน | จำนวนบิตต่อ องค์ประกอบ | ตั้งค่าใหม่ | การตั้งเวลา | แบบลั่นไก | เครื่องนับ | การจ่ายแรงดันไฟฟ้า | อัตราการนับ | ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25.84 | COUNTER IC | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74HC_ | - | 4 | - | การประสานข้อมูล | - | - | 2 V ถึง 6 V | - | TSSOP-16 | |||
- | ฿ 35.41 | COUNTER IC | 1 ชิ้น | 5 วัน | 74HC_ | 2.0 | 4 | ไม่ตรงกัน | - | ขอบลบ | UP | - | 36 เมกะเฮิร์ตซ์ | TSSOP 14 ขาพิน | ||
- | ฿ 41.86 | COUNTER IC | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74HC_ | 1.0 | 14 | ไม่ตรงกัน | ไม่ตรงกัน | ขอบลบ | UP | - | 33 เมกะเฮิร์ตซ์ | TSSOP 16 ขาพิน | ||
- | ฿ 25.84 | COUNTER IC | 1 ชิ้น | 6 วัน | 74LV | 1.0 | 4 | การประสานข้อมูล | การประสานข้อมูล | ขอบบวก | UP | - | 90 เมกะเฮิร์ตซ์ | TSSOP 16 ขาพิน |
กำลังโหลด …
ประเภทการติดตั้ง | ติดตั้งบนผิว | ประเภทลอจิก | ตัว เครื่องนับ ไบนารี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -40 ถึง 85 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง