1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

[Maxim แบบรวม]โมดูลแรงดันอ้างอิง (รหัสสินค้า)

VOLTAGE REFERENCE

[Maxim แบบรวม]โมดูลแรงดันอ้างอิง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 39.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าจำนวนมากประเภทการ ติดตั้งรูทะลุ ชนิด ติดตั้งบนผิวics แรงดันไฟฟ้าอ้างอิง ยึดอยู่กับที่ ตัวแปร ฯลฯ ประเภท เอาต์พุต

รหัสสินค้า
MAX6064AEUR+T LOT2500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการติดตั้ง ประเภทอ้างอิง ประเภท เอาต์พุต แรงดัน Output (นาที / ยึดอยู่กับที่) แรงดัน Output (สูงสุด) กระแส Output ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ リファレンスタイプ 温度係数
(ppm / ° C)
電流 - 供給
(µA)
電圧 - 入力
(V)
電流 - カソード
(µA)
梱包形態/ケース

฿ 310.48

VOLTAGE REFERENCE 2,500 ชิ้น ขอราคา ติดตั้งบนผิวชุดยึดอยู่กับที่4.096 โวลต์-5 mA±0.2%シリーズ20 ppm / ° C125µA4.296 V ถึง 12.6 V-TO-236-3, SC-59, SOT-23-3

กำลังโหลด …

  1. 1