(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว ไอซี โมดูลแรงดันอ้างอิง ที่มี เอาต์พุต หลายประเภท เช่น ยึดอยู่กับที่ โปรแกรมได้ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
AD589JRZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการติดตั้ง | ประเภทการอ้างอิง | รุ่นเอาต์พุต | แรงดันขาออก (ขั้นต่ำ/ ยึดอยู่กับที่) | กระแส Output | ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ | ประเภทการอ้างอิง | ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | กระแสไฟฟ้า -อุปทาน | แรงดันไฟฟ้า - อินพุต | กระแสไฟฟ้า - แคโทด | แบบหล่อ บรรจุภัณฑ์ / เคส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 301.44 | SWITCHED-MODE CONTROLER | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | ปัด | ยึดอยู่กับที่ | 1.235 โวลต์ | 5 mA | -2.83%, + 1.22% | แบ่ง | 100 ppm / ° C | - | - | 50μA | SOIC 8 ขาพิน (0.154 นิ้ว กว้าง 3.90 มม.) |
กำลังโหลด …
แรงดันขาออก (สูงสุด) | - |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD589JRZ ในชุด [อุปกรณ์ อนาล็อก] โมดูลแรงดันอ้างอิง
รหัสสินค้า |
---|
AD586JNZ |
AD587KNZ |
AD588ARWZ |
AD680ANZ |
AD780CRZ |
ADR02BRZ |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการติดตั้ง | ประเภทการอ้างอิง | รุ่นเอาต์พุต | แรงดันขาออก (ขั้นต่ำ/ ยึดอยู่กับที่) | กระแส Output | ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ | ประเภทการอ้างอิง | ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | กระแสไฟฟ้า -อุปทาน | แรงดันไฟฟ้า - อินพุต | กระแสไฟฟ้า - แคโทด | แบบหล่อ บรรจุภัณฑ์ / เคส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,035.41 | 1 ชิ้น | 6 วัน | รูทะลุ | ชุด | ยึดอยู่กับที่ | 5 โวลต์ | 10 mA | ±0.4% | ซีรีส์ | 25 ppm / ° C | 3 mA | 10.8 โวลต์ถึง 36 โวลต์ | - | กรมทรัพย์สิน ขาพิน 8 พิน (0.300 นิ้ว, 7.62 มม.) | ||
฿ 1,828.97 | 1 ชิ้น | 98 วัน | รูทะลุ | ชุด | ยึดอยู่กับที่ | 10 โวลต์ | 10 mA | ±0.05% | ซีรีส์ | 10 ppm / ° C | 4 mA | 13.5 โวลต์ถึง 36 โวลต์ | - | กรมทรัพย์สิน ขาพิน 8 พิน (0.300 นิ้ว, 7.62 มม.) | ||
฿ 3,735.06 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | ชุด | - | ±5V, ±10V | 10 mA | ±0.03% | ซีรีส์ | 3 ppm / ° C | 10 mA | 10.8 โวลต์ถึง 36 โวลต์ | - | SOIC 16 ขาพิน (0.295 นิ้ว กว้าง 7.50 มม.) | ||
฿ 1,018.37 | 1 ชิ้น | 98 วัน | รูทะลุ | ชุด | ยึดอยู่กับที่ | 2.5 โวลต์ | 10 mA | ±0.2% | ซีรีส์ | 20 ppm / ° C | 250μA | 4.5 โวลต์ถึง 36 โวลต์ | - | กรมทรัพย์สิน ขาพิน 8 พิน (0.300 นิ้ว, 7.62 มม.) | ||
฿ 1,204.24 | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | ซีรีส์ปัด | - | ±2.5V, ±3V | 10 mA | ±0.06%, ± 0.17% | ซีรีส์, สับเปลี่ยน | 7 ppm / ° C | 1 mA | 4 โวลต์ถึง 36 โวลต์ | 1 mA | SOIC 8 ขาพิน (0.154 นิ้ว กว้าง 3.90 มม.) | ||
฿ 597.23 | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | ชุด | ยึดอยู่กับที่ | 5 โวลต์ | 10 mA | ±0.06% | ซีรีส์ | 3 ppm / ° C | 1 mA | 7 โวลต์ถึง 36 โวลต์ | - | SOIC 8 ขาพิน (0.154 นิ้ว กว้าง 3.90 มม.) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง