(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์แพ็คเกจต่างๆ ของ IC ตัวจัดการ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว วงจรแปลงไฟ AC/DC เครื่อง พาวเวอร์ซัพพลาย ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
BD2041AFJ-E2 |
BD2051AFJ-E2 |
BD6519FJ-E2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงความถี่ | แรงดันไฟฟ้า - อินพุต | แรงดันไฟฟ้า - พังทลาย | แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต | อุปกรณ์แหล่งจ่าย (วัตต์) | อุณหภูมิใช้งาน | ส่วนประกอบ | ประเภทอินพุต | เวลาหน่วง | กระแสไฟฟ้า - จุดสูงสุด | จำนวนการกำหนดค่า | จำนวนเอาต์พุต | แรงดันไฟฟ้า - อุปทาน | ประเภทการติดตั้ง | กระแสไฟฟ้า - เอาต์พุต (สูงสุด) | การใช้งาน | การกำหนดเอาต์พุต | รุ่นเอาต์พุต | อินเตอร์เฟซ | คุณสมบัติ | ความแม่นยำ | แรงดันไฟฟ้า - จุดเทรสโฮลด์ | ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต | กระแส Output | จำนวนอินพุตการตรวจสอบ | การสลับแบตเตอรี่สำรอง | แพ็คเกจ/ เคส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 71.36 | DIGITAL ENCODERS DECODER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | - | - | - | - | -40 ถึง 85 (TA) | - | ไม่กลับด้าน | - | - | - | 1 | - | - | 500 mA | - | ด้านสูง | เอ็น ช่อง | เปิดปิด | ธงสถานะ | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 42.17 | DIGITAL ENCODERS DECODER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | - | - | - | - | -40 ถึง 85 (TA) | - | ไม่กลับด้าน | - | - | - | 1 | - | - | 500 mA | - | ด้านสูง | เอ็น ช่อง | เปิดปิด | ธงสถานะ | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 91.71 | POWER-MANAGEMENT OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | - | - | - | - | -40 ถึง 85 (TA) | - | ไม่กลับด้าน | - | - | - | 1 | - | - | 500 mA | - | ด้านสูง | เอ็น ช่อง | เปิดปิด | ธงสถานะ | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง