(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าจำนวนมากประเภทการ ติดตั้งรูทะลุ ชนิด ติดตั้งบนผิวics โมดูลจัดการแบตเตอรี่ , การจัดการการชาร์จ, การตรวจสอบแบตเตอรี่, การป้องกันไฟเกิน / แรงดัน, เกจวัดแก๊ส น้ำมันเชื้อเพลิง / จอภาพ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
DS2777G+ |
DS2781E+ |
MAX1538ETI+ |
MAX1873REEE+ |
MAX8903HETI+ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ฟังก์ชั่น | ประเภทแบตเตอรี่ | แรงดันไฟเลี้ยง | 梱包形態/ケース | シリーズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 795.98 | BATTERY MANAGEMENT | 1 ชิ้น | ขอราคา | เชื้อเพลิง เกจวัดแก๊ส/ จอภาพ | แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ลีเทียม-โพลิเมอร์ | 4 V ถึง 9.2 V | 14ピンWFDFN露出ボトムパッド | - | ||
฿ 606.42 | BATTERY MANAGEMENT | 1 ชิ้น | ขอราคา | เชื้อเพลิง เกจวัดแก๊ส/ จอภาพ | แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ลีเทียม-โพลิเมอร์ | 2.5 V ถึง 10 V | 8ピンTSSOP(0.173インチ、4.40mm幅) | - | ||
฿ 541.71 | BATTERY MANAGEMENT | 1 ชิ้น | ขอราคา | ตัวควบคุม แบตเตอรี่คู่ | แบตเตอรี่ทุกประเภท | 4.75 V ถึง 28 V | 28ピンWFQFN露出ボトムパッド | - | ||
฿ 542.48 | BATTERY MANAGEMENT | 1 ชิ้น | ขอราคา | การจัดการการชาร์จ | แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน, ลีเทียม-โพลิเมอร์, nicd, NiMH | 6 V ถึง 28 V | 16ピンSSOP(0.154インチ、3.90mm幅) | - | ||
฿ 424.77 | BATTERY MANAGEMENT | 1 ชิ้น | ขอราคา | การจัดการการชาร์จ | แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน | 4.1 V ถึง 16 V | 28ピンWFQFN露出ボトムパッド | ตัวเลือกข้อมูล อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัจฉริยะ |
กำลังโหลด …
อินพุต AC กระแสไฟฟ้า (สูงสุด) | ติดตั้งบนผิว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง