(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว สวิตชิ่งเรกูเลเตอร์ ด้วย เอาต์พุต ประเภทต่างๆ เช่น ยึดอยู่กับที่ แบบแปรผัน ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
BD9139MUV-E2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการติดตั้ง | จำนวนเอาต์พุต | ความถี่การสลับ | แรงดันขาเข้า | แรงดันขาออก | กระแส Output | แรงดัน Output/ กระแสไฟฟ้า 1 | แรงดัน Output/ กระแสไฟฟ้า 2 | แรงดัน Output/ กระแสไฟฟ้า 3 | รุ่นเอาต์พุต | ตัวเรียงกระแส แบบซิงโครนัส | โทโพโลยี | อุณหภูมิใช้งาน | ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต | แรงดันขาเข้า ขั้นต่ำ | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด | แพ็คเกจ/ เคส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 51.16 | SWITCHED-MODE REGULATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1.0 | 1 mhz | 2.7 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ | 0.8 โวลต์ถึง 3.3 โวลต์ | 3a | - | - | - | ตัวแปร | มี | - | -40 ถึง 105 | VQFN 16 ขาพิน (3 × 3) | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BD9139MUV-E2 ในชุด [ROHM] สวิตชิ่งเรกูเลเตอร์
รหัสสินค้า |
---|
BD8306MUV-E2 |
BD8311NUV-E2 |
BD8312HFN-TR |
BD91501MUV-GE2 |
BD9151MUV-E2 |
BD9152MUV-E2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการติดตั้ง | จำนวนเอาต์พุต | ความถี่การสลับ | แรงดันขาเข้า | แรงดันขาออก | กระแส Output | แรงดัน Output/ กระแสไฟฟ้า 1 | แรงดัน Output/ กระแสไฟฟ้า 2 | แรงดัน Output/ กระแสไฟฟ้า 3 | รุ่นเอาต์พุต | ตัวเรียงกระแส แบบซิงโครนัส | โทโพโลยี | อุณหภูมิใช้งาน | ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต | แรงดันขาเข้า ขั้นต่ำ | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด | แพ็คเกจ/ เคส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 105.54 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1.0 | 1 mhz | 1.8 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ | 1.8 โวลต์ถึง 5.2 โวลต์ | 2a | - | - | - | ตัวแปร | มี | - | -40 ถึง 85 | VQFN016V3030 | - | - | - | - | ||
฿ 81.40 | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1.0 | 1.2 MHz | 3.5 โวลต์ถึง 11 โวลต์ | 4 โวลต์ถึง 11 โวลต์ | 2.5 ก | - | - | - | ตัวแปร | ไม่มี | - | -25 ถึง 85 | VSON 10 ขาพิน (3 × 3) | - | - | - | - | ||
฿ 103.77 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ติดตั้งบนผิว | 1.0 | 1.38 เมกะเฮิรตซ์ถึง 1.62 เมกะเฮิรตซ์ | 3.5 โวลต์ถึง 14 โวลต์ | 1.2 โวลต์ถึง 12 โวลต์ | 1.5A | - | - | - | ตัวแปร | มี | - | -25 ถึง 85 | HSON 8 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 75.16 | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 2.0 | 1.65 เมกะเฮิร์ตซ์ | 2.55 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ | 1.8V, 2.55V | 300 มิลลิแอมป์, 400 มิลลิแอมป์ | - | - | - | ยึดอยู่กับที่ | มี | - | -30 ถึง 105 | VQFN016V3030 | - | - | - | - | ||
฿ 102.29 | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 2.0 | 1 mhz | 2.8 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ | 1.8V, 1.2V | 1.5A | - | - | - | ยึดอยู่กับที่ | มี | - | -40 ถึง 85 | VQFN016V3030 | - | - | - | - | ||
฿ 145.94 | 1 ชิ้น | 6 วัน | ติดตั้งบนผิว | 2.0 | 1 mhz | 4.5 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ | 3.3 โวลต์, 0.8 โวลต์ถึง 2.5 โวลต์ | 1.5A | - | - | - | ตัวแปรและไม่เปลี่ยนแปลง | มี | - | -40 ถึง 85 | VQFN020V4040 | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง