(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว สวิตชิ่งเรกูเลเตอร์ ด้วย เอาต์พุต ประเภทต่างๆ เช่น ยึดอยู่กับที่ แบบแปรผัน ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
ADM660ARZ |
ADP1612ARMZ-R7 |
ADP2120ACPZ-R7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความถี่การสลับ | แรงดันขาเข้า | แรงดันขาออก | กระแส Output | ตัวเรียงกระแส แบบซิงโครนัส | อุณหภูมิใช้งาน (℃) | ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 550.77 | SWITCHED-MODE REGULATOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 กิโลเฮิร์ตซ์, 120 กิโลเฮิร์ตซ์ | 1.5 โวลต์ถึง 7 โวลต์ | -1.5 โวลต์ถึง -7 โวลต์, 3 โวลต์ถึง 14 โวลต์ | 100 mA | ไม่มี | -40 ถึง 85 | SOIC 8 ขาพิน | ||
฿ 205.26 | SWITCHED-MODE REGULATOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 650 กิโลเฮิรตซ์, 1.3 เมกะเฮิรตซ์ | 1.8 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์ | 1.8 โวลต์ถึง 20 โวลต์ | 1.4 ก | ไม่มี | -40 ถึง 125 | MSOP 8 ขาพิน | ||
฿ 109.94 | SWITCHED-MODE REGULATOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.2 MHz | 2.3 V ถึง 5.5 V | 0.6 V ถึง 5.5 V | 1.25 ก | あり | -40 ถึง 125 | 10ピンLFCSP-WD(3x3) |
กำลังโหลด …
ประเภทการติดตั้ง | ติดตั้งบนผิว | จำนวนเอาต์พุต | 1.0 | รุ่นเอาต์พุต | ตัวแปร |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง