1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

[บน สารกึ่งตัวนำ]สวิตชิ่งคอนโทรลเลอร์ (รหัสสินค้า)

SWITCHED-MODE CONTROLER

[บน สารกึ่งตัวนำ]สวิตชิ่งคอนโทรลเลอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 211.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไอซี สวิตชิ่งคอนโทรลเลอร์ DC-DC, ไอเท็มจำนวนมากของประเภทการ ติดตั้งรูทะลุ , ชนิด ติดตั้งบนผิว , เอาต์พุต 1 ถึง 3 เอาต์พุต

รหัสสินค้า
MC33067PG
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนเอาต์พุต เครื่องวัดความถี่ การสลับ (สูงสุดหรือช่วง) แรงดันขาเข้า (สูงสุดหรือช่วง) デューティサイクル 降圧 昇圧 フライバック インバーティング 絶縁 動作温度 梱包形態/ケース

฿ 342.16

SWITCHED-MODE CONTROLER 1 ชิ้น 5 วัน 22.2 เมกะเฮิร์ตซ์8.6 V ถึง 20 V-なしなしありなしあり-40 ถึง 8516ピンDIP(0.300インチ、7.62mm)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

Series - ダブラ なし 分割器 なし
Cuk なし