(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว ออปแอมป์ อเนกประสงค์ต่างๆ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนวงจร | รุ่นเอาต์พุต | เพิ่มขึ้น แบนด์วิธ (ผลิตภัณฑ์ GB) (หน่วย) | เพิ่มขึ้น แบนด์วิธ (ผลิตภัณฑ์ GB) (ค่า) | อินพุตแรงดันไฟฟ้า ออฟเซ็ท (หน่วย) | อินพุตแรงดันไฟฟ้า ออฟเซ็ท (ค่า) | กระแสไฟฟ้า ไบแอสอินพุต (สูงสุด) (หน่วย) | กระแสไฟฟ้า ไบแอสอินพุต (สูงสุด) (ค่า) | ผ่านอัตรา | การจ่ายแรงดันไฟฟ้า | ประเภท เครื่องขยายสัญญาน | กระแสไฟฟ้า - เอาต์พุต/ ช่อง | อุณหภูมิใช้งาน | ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต | กระแส Output (แต่ละ ช่อง) | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด | แพ็คเกจ/ เคส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25.27 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | - | เฮิร์ทซ์ | 500 | mV | 2 | nA | 20 | 0.2 V / µs | 3 V ถึง 32 V, ± 1.5 V ถึง 16 V | อเนกประสงค์ | 35 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | สบส. 14 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 32.14 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | - | เฮิร์ทซ์ | 500 | mV | 2 | nA | 20 | 0.2 V / µs | 3 V ถึง 32 V, ± 1.5 V ถึง 16 V | อเนกประสงค์ | 35 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | SOPJ 14 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 20.67 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | - | เฮิร์ทซ์ | 500 | mV | 2 | nA | 20 | 0.2 V / µs | 3 V ถึง 32 V, ± 1.5 V ถึง 16 V | อเนกประสงค์ | 35 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | SSOP 14 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 15.24 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 98 วัน | 2 | - | เฮิร์ทซ์ | 500 | mV | 2 | nA | 45 | 0.2 V / µs | 3 V ถึง 32 V, ± 1.5 V ถึง 16 V | อเนกประสงค์ | 20 mA | -40 ถึง 85 | สบส. 8 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 17.01 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | - | เฮิร์ทซ์ | 500 | mV | 2 | nA | 45 | 0.2 V / µs | 3 V ถึง 32 V, ± 1.5 V ถึง 16 V | อเนกประสงค์ | 20 mA | -40 ถึง 85 | 8 ขาพิน SOP ขาพิน J | - | - | - | - | ||
฿ 14.74 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | - | เฮิร์ทซ์ | 500 | mV | 2 | nA | 45 | 0.2 V / µs | 3 V ถึง 32 V, ± 1.5 V ถึง 16 V | อเนกประสงค์ | 20 mA | -40 ถึง 85 | SSOP 8 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 46.34 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | - | เมกะเฮิรตซ์ | 2 | mV | 1 | nA | 60 | 1 V / µs | 4 V ถึง 36 V, ± 2 V ถึง 18 V | อเนกประสงค์ | 20 mA | -40 ถึง 85 | สบส. 14 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 45.63 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 10 | - | 500 | nA | 50 | 3 V / µs | 4 V ถึง 32 V, ± 2 V ถึง 16 V | อเนกประสงค์ | 50 mA | -40 ถึง 85 | สบส. 8 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 43.87 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 20 | - | 500 | nA | 200 | 8 V / µs | 6 V ถึง 40 V, ± 3 V ถึง 20 V | อเนกประสงค์ | 38 มิลลิแอมป์ | -20 ถึง 75 | สบส. 8 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 67.60 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 12 | mV | 1 | nA | 150 | 4 V / µs | 2 V ถึง 14 V, ± 1 V ถึง 7 V | อเนกประสงค์ | 10 mA | -40 ถึง 85 | สบส. 8 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 43.40 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 12 | mV | 1 | nA | 150 | 4 V / µs | 2 V ถึง 14 V, ± 1 V ถึง 7 V | อเนกประสงค์ | 10 mA | -40 ถึง 85 | MSOP 8 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 42.87 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | - | เฮิร์ทซ์ | 500 | mV | 2 | nA | 20 | 0.2 V / µs | 3 V ถึง 32 V, ± 1.5 V ถึง 16 V | อเนกประสงค์ | 30 mA | -40 ถึง 125 | สบส. 14 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 105.54 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | เฮิร์ทซ์ | 500 | mV | 2 | nA | 20 | 0.2 V / µs | 3 V ถึง 32 V, ± 1.5 V ถึง 16 V | อเนกประสงค์ | 30 mA | -40 ถึง 125 | SSOP 14 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 28.96 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | เฮิร์ทซ์ | 500 | mV | 2 | nA | 20 | 0.2 V / µs | 3 V ถึง 32 V, ± 1.5 V ถึง 16 V | อเนกประสงค์ | 30 mA | -40 ถึง 105 | สบส. 14 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 28.96 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | - | เฮิร์ทซ์ | 500 | mV | 2 | nA | 20 | 0.2 V / µs | 3 V ถึง 32 V, ± 1.5 V ถึง 16 V | อเนกประสงค์ | 30 mA | -40 ถึง 105 | SSOP 14 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 87.10 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | - | เฮิร์ทซ์ | 500 | mV | 2 | nA | 20 | 0.2 V / µs | 3 V ถึง 32 V, ± 1.5 V ถึง 16 V | อเนกประสงค์ | 30 mA | -40 ถึง 125 | สบส. 8 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 34.59 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | - | เฮิร์ทซ์ | 500 | mV | 2 | nA | 20 | 0.2 V / µs | 3 V ถึง 32 V, ± 1.5 V ถึง 16 V | อเนกประสงค์ | 30 mA | -40 ถึง 125 | SSOP 8 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 27.19 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | - | เฮิร์ทซ์ | 500 | mV | 2 | nA | 20 | 0.2 V / µs | 3 V ถึง 32 V, ± 1.5 V ถึง 16 V | อเนกประสงค์ | 30 mA | -40 ถึง 125 | MSOP 8 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 33.24 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | - | เฮิร์ทซ์ | 500 | mV | 2 | nA | 20 | 0.2 V / µs | 3 V ถึง 32 V, ± 1.5 V ถึง 16 V | อเนกประสงค์ | 30 mA | -40 ถึง 125 | MSOP 8 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 61.96 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | - | เฮิร์ทซ์ | 500 | mV | 2 | nA | 20 | 0.2 V / µs | 3 V ถึง 32 V, ± 1.5 V ถึง 16 V | อเนกประสงค์ | 30 mA | -40 ถึง 105 | สบส. 8 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 23.09 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | - | เฮิร์ทซ์ | 500 | mV | 2 | nA | 20 | 0.2 V / µs | 3 V ถึง 32 V, ± 1.5 V ถึง 16 V | อเนกประสงค์ | 30 mA | -40 ถึง 105 | SSOP 8 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 61.96 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | - | เฮิร์ทซ์ | 500 | mV | 2 | nA | 20 | 0.2 V / µs | 3 V ถึง 32 V, ± 1.5 V ถึง 16 V | อเนกประสงค์ | 30 mA | -40 ถึง 105 | MSOP 8 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 96.73 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 2.6 | - | 500 | nA | 50 | 1.2 V / µs | 6 V ถึง 16 V | เสียง | - | -40 ถึง 85 | SSOPA 20 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 215.49 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 4 | mV | 1.5 | nA | 100 | 10 V / µs | 3 V ถึง 36 V, ± 1.5 V ถึง 18 V | อเนกประสงค์ | 30 mA | -40 ถึง 85 | สบส. 8 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 32.56 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 4 | mV | 1.5 | nA | 100 | 10 V / µs | 3 V ถึง 36 V, ± 1.5 V ถึง 18 V | อเนกประสงค์ | 30 mA | -40 ถึง 85 | 8 ขาพิน SOP ขาพิน J | - | - | - | - | ||
฿ 69.47 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 4 | mV | 1.5 | nA | 100 | 10 V / µs | 3 V ถึง 36 V, ± 1.5 V ถึง 18 V | อเนกประสงค์ | 30 mA | -40 ถึง 85 | SSOP 8 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 69.47 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 98 วัน | 2 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 4 | mV | 1.5 | nA | 100 | 10 V / µs | 3 V ถึง 36 V, ± 1.5 V ถึง 18 V | อเนกประสงค์ | 30 mA | -40 ถึง 85 | MSOP 8 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 33.24 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 4 | mV | 1.5 | nA | 100 | 10 V / µs | 3 V ถึง 36 V, ± 1.5 V ถึง 18 V | อเนกประสงค์ | 30 mA | -40 ถึง 85 | 8 ขาพิน TSSOP ขาพิน B | - | - | - | - | ||
฿ 41.87 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | เมกะเฮิรตซ์ | 4 | mV | 1.5 | nA | 100 | 10 V / µs | 3 V ถึง 36 V, ± 1.5 V ถึง 18 V | อเนกประสงค์ | 30 mA | -40 ถึง 85 | SSOPB 14 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 41.06 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | เมกะเฮิรตซ์ | 4 | mV | 1.5 | nA | 100 | 10 V / µs | 3 V ถึง 36 V, ± 1.5 V ถึง 18 V | อเนกประสงค์ | 30 mA | -40 ถึง 85 | TSSOP 14 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 20.84 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 10 | mV | 1 | nA | 80 | 5 V / µs | 2 V ถึง 7 V, ± 1 V ถึง 3.5 V | อเนกประสงค์ | 10 mA | -20 ถึง 75 | สบส. 8 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 18.91 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 2 | - | 500 | nA | 60 | 1.2 V / µs | 8 V ถึง 30 V, ± 4 V ถึง 15 V | อเนกประสงค์ | 10 mA | -40 ถึง 85 | สบส. 8 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 35.36 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | - | - | - | - | 500 | nA | 60 | 1 V / µs | 8 V ถึง 30 V, ± 4 V ถึง 15 V | อเนกประสงค์ | - | -40 ถึง 85 | 8 ขาพิน SOP ขาพิน J | - | - | - | - | ||
฿ 19.86 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | - | - | - | - | 500 | nA | 60 | 1 V / µs | 8 V ถึง 30 V, ± 4 V ถึง 15 V | อเนกประสงค์ | - | -40 ถึง 85 | MSOP 8 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 31.81 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | - | - | - | - | 500 | nA | 60 | 1 V / µs | 8 V ถึง 30 V, ± 4 V ถึง 15 V | อเนกประสงค์ | - | -40 ถึง 85 | 8 ขาพิน TSSOP ขาพิน B | - | - | - | - | ||
฿ 23.79 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 2 | - | 500 | nA | 60 | 1 V / µs | 8 V ถึง 30 V, ± 4 V ถึง 15 V | อเนกประสงค์ | 10 mA | -40 ถึง 105 | สบส. 8 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 22.51 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | - | - | - | - | 500 | nA | 60 | 1 V / µs | 8 V ถึง 30 V, ± 4 V ถึง 15 V | อเนกประสงค์ | - | -40 ถึง 105 | 8 ขาพิน TSSOP ขาพิน B | - | - | - | - | ||
฿ 30.07 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 10 | - | 500 | nA | 50 | 4 V / µs | 8 V ถึง 30 V, ± 4 V ถึง 15 V | อเนกประสงค์ | 25 mA | -40 ถึง 85 | 8 ขาพิน SOP ขาพิน J | - | - | - | - | ||
฿ 17.01 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 10 | - | 500 | nA | 50 | 4 V / µs | 8 V ถึง 30 V, ± 4 V ถึง 15 V | อเนกประสงค์ | 25 mA | -40 ถึง 85 | SSOPB 8 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 17.97 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 10 | - | 500 | nA | 50 | 4 V / µs | 8 V ถึง 30 V, ± 4 V ถึง 15 V | อเนกประสงค์ | 25 mA | -40 ถึง 85 | MSOP 8 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 30.07 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 10 | - | 500 | nA | 50 | 4 V / µs | 8 V ถึง 30 V, ± 4 V ถึง 15 V | อเนกประสงค์ | 25 mA | -40 ถึง 85 | 8 ขาพิน TSSOP ขาพิน B | - | - | - | - | ||
฿ 24.20 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 4 | - | 500 | nA | 50 | 4 V / µs | 8 V ถึง 30 V, ± 4 V ถึง 15 V | อเนกประสงค์ | 25 mA | -40 ถึง 105 | สบส. 8 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 24.20 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 4 | - | 500 | nA | 50 | 4 V / µs | 8 V ถึง 30 V, ± 4 V ถึง 15 V | อเนกประสงค์ | 25 mA | -40 ถึง 105 | SSOP 8 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 26.64 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | - | - | - | - | 500 | nA | 50 | 4 V / µs | 8 V ถึง 30 V, ± 4 V ถึง 15 V | อเนกประสงค์ | - | -40 ถึง 105 | 8 ขาพิน TSSOP ขาพิน B | - | - | - | - | ||
฿ 21.26 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | - | - | - | - | 500 | nA | 50 | 4 V / µs | 8 V ถึง 30 V, ± 4 V ถึง 15 V | อเนกประสงค์ | - | -40 ถึง 105 | SSOPB 14 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 38.23 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | - | - | - | - | 500 | nA | 50 | 4 V / µs | 8 V ถึง 30 V, ± 4 V ถึง 15 V | อเนกประสงค์ | - | -40 ถึง 105 | SSOPB 14 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 30.30 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 5 | - | 300 | nA | 100 | 5 V / µs | 4 V ถึง 32 V, ± 2 V ถึง 16 V | อเนกประสงค์ | 50 mA | -40 ถึง 105 | สบส. 8 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 15.10 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | - | - | - | - | 500 | nA | 50 | 4 V / µs | 8 V ถึง 30 V, ± 4 V ถึง 15 V | อเนกประสงค์ | - | -40 ถึง 105 | 8 ขาพิน SOP ขาพิน J | - | - | - | - | ||
฿ 26.37 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 5 | - | 300 | nA | 100 | 5 V / µs | 4 V ถึง 32 V, ± 2 V ถึง 16 V | อเนกประสงค์ | 50 mA | -40 ถึง 105 | MSOP 8 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 29.90 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 98 วัน | 2 | - | - | - | - | 500 | nA | 50 | 4 V / µs | 8 V ถึง 30 V, ± 4 V ถึง 15 V | อเนกประสงค์ | - | -40 ถึง 105 | SSOPB 8 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 129.56 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | 300 | nA | 100 | 5 V / µs | 8 V ถึง 30 V, ± 4 V ถึง 15 V | อเนกประสงค์ | - | -40 ถึง 105 | สบส. 14 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 22.14 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | - | - | - | - | 300 | nA | 100 | 5 V / µs | 8 V ถึง 30 V, ± 4 V ถึง 15 V | อเนกประสงค์ | - | -40 ถึง 105 | SSOPB 14 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 53.56 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | - | เมกะเฮิรตซ์ | 10 | - | 300 | nA | 100 | 5 V / µs | 4 V ถึง 32 V, ± 2 V ถึง 16 V | อเนกประสงค์ | - | -40 ถึง 105 | SSOPB 14 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 48.47 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 6 | - | 100 | nA | 50 | 3 V / µs | 4 V ถึง 32 V, ± 2 V ถึง 16 V | อเนกประสงค์ | 50 mA | -40 ถึง 105 | สบส. 8 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 48.47 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 6 | - | 100 | nA | 50 | 3 V / µs | 4 V ถึง 32 V, ± 2 V ถึง 16 V | อเนกประสงค์ | 50 mA | -40 ถึง 105 | SSOPB 8 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 37.80 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 6 | - | 100 | nA | 50 | 3 V / µs | 4 V ถึง 32 V, ± 2 V ถึง 16 V | อเนกประสงค์ | 50 mA | -40 ถึง 105 | MSOP 8 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 21.61 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 1 | - | - | nA | 50 | 0.4 V / µs | 1.8 V ถึง 5 V | อเนกประสงค์ | 12 mA | -40 ถึง 85 | SSOP 5 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 36.77 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 3.2 | - | 100 | pA | 1 | 2.5 V / µs | 1.7 V ถึง 5.5 V | อเนกประสงค์ | 15 mA | -40 ถึง 85 | SSOP 5 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 40.81 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 98 วัน | 1 | ราง ต่อ ราง | เฮิร์ทซ์ | 600 | mV | 1 | pA | 1 | 0.6 V / µs | 5 V ถึง 14.5 V, ± 2.5 V ถึง 7.25 V | อเนกประสงค์ | 1 mA | -40 ถึง 85 | SSOP 5 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 31.56 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | ราง ต่อ ราง | เฮิร์ทซ์ | 600 | mV | 1 | pA | 1 | 0.6 V / µs | 5 V ถึง 14.5 V, ± 2.5 V ถึง 7.25 V | อเนกประสงค์ | 1 mA | -40 ถึง 105 | SSOP 5 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 42.11 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | ราง ต่อ ราง | เฮิร์ทซ์ | 600 | mV | 1 | pA | 1 | 0.6 V / µs | 5 V ถึง 14.5 V, ± 2.5 V ถึง 7.25 V | อเนกประสงค์ | 1 mA | -40 ถึง 85 | สบส. 8 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 47.63 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 98 วัน | 2 | ราง ต่อ ราง | เฮิร์ทซ์ | 600 | mV | 1 | pA | 1 | 0.6 V / µs | 5 V ถึง 14.5 V, ± 2.5 V ถึง 7.25 V | อเนกประสงค์ | 1 mA | -40 ถึง 85 | MSOP 8 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 46.99 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | ราง ต่อ ราง | เฮิร์ทซ์ | 600 | mV | 1 | pA | 1 | 0.6 V / µs | 5 V ถึง 14.5 V, ± 2.5 V ถึง 7.25 V | อเนกประสงค์ | 1 mA | -40 ถึง 105 | สบส. 8 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 33.89 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | ราง ต่อ ราง | เฮิร์ทซ์ | 600 | mV | 1 | pA | 1 | 0.6 V / µs | 5 V ถึง 14.5 V, ± 2.5 V ถึง 7.25 V | อเนกประสงค์ | 1 mA | -40 ถึง 105 | MSOP 8 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 40.81 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | ราง ต่อ ราง | เมกะเฮิรตซ์ | 1 | mV | 1 | pA | 1 | 1 V / µs | 5 V ถึง 14.5 V, ± 2.5 V ถึง 7.25 V | อเนกประสงค์ | 1 mA | -40 ถึง 85 | SSOP 5 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 42.40 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | ราง ต่อ ราง | เมกะเฮิรตซ์ | 1 | mV | 1 | pA | 1 | 1 V / µs | 5 V ถึง 14.5 V, ± 2.5 V ถึง 7.25 V | อเนกประสงค์ | 1 mA | -40 ถึง 105 | SSOP 5 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 29.01 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 98 วัน | 2 | ราง ต่อ ราง | เมกะเฮิรตซ์ | 1 | mV | 1 | pA | 1 | 1 V / µs | 5 V ถึง 14.5 V, ± 2.5 V ถึง 7.25 V | อเนกประสงค์ | 1 mA | -40 ถึง 85 | สบส. 8 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 47.63 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | ราง ต่อ ราง | เมกะเฮิรตซ์ | 1 | mV | 1 | pA | 1 | 1 V / µs | 5 V ถึง 14.5 V, ± 2.5 V ถึง 7.25 V | อเนกประสงค์ | 1 mA | -40 ถึง 85 | MSOP 8 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 34.57 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | ราง ต่อ ราง | เมกะเฮิรตซ์ | 1 | mV | 1 | pA | 1 | 1 V / µs | 5 V ถึง 14.5 V, ± 2.5 V ถึง 7.25 V | อเนกประสงค์ | 1 mA | -40 ถึง 105 | สบส. 8 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 30.54 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | ราง ต่อ ราง | เมกะเฮิรตซ์ | 1 | mV | 1 | pA | 1 | 1 V / µs | 5 V ถึง 14.5 V, ± 2.5 V ถึง 7.25 V | อเนกประสงค์ | 1 mA | -40 ถึง 105 | MSOP 8 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 19.43 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 98 วัน | 1 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 3 | - | 100 | pA | 1 | 2 V / µs | 1.8 V ถึง 5.5 V, ± 0.9 V ถึง 2.75 V | อเนกประสงค์ | 16 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | SSOP 5 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 25.37 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | - | เมกะเฮิรตซ์ | 3 | - | 100 | pA | 1 | 2 V / µs | 1.8 V ถึง 5.5 V, ± 0.9 V ถึง 2.75 V | อเนกประสงค์ | 16 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 105 | SSOP 5 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 43.64 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | ราง ต่อ ราง | เฮิร์ทซ์ | 2.5 | mV | 1 | pA | 1 | 0.0025 V / µs | 1.8 V ถึง 5.5 V, ± 0.9 V ถึง 2.75 V | อเนกประสงค์ | 2 mA | -40 ถึง 85 | HVSOF 5 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 74.36 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | ราง ต่อ ราง | เฮิร์ทซ์ | 2.5 | mV | 1 | pA | 1 | 0.0025 V / µs | 1.8 V ถึง 5.5 V, ± 0.9 V ถึง 2.75 V | อเนกประสงค์ | 2 mA | -40 ถึง 105 | HVSOF 5 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 41.06 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | ราง ต่อ ราง | เฮิร์ทซ์ | 900 | mV | 1 | pA | 1 | 0.4 V / µs | 1.8 V ถึง 5.5 V, ± 0.9 V ถึง 2.75 V | อเนกประสงค์ | 12 mA | -40 ถึง 85 | SSOP 5 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 39.59 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 98 วัน | 1 | ราง ต่อ ราง | เฮิร์ทซ์ | 900 | mV | 1 | pA | 1 | 0.4 V / µs | 1.8 V ถึง 5.5 V, ± 0.9 V ถึง 2.75 V | อเนกประสงค์ | 12 mA | -40 ถึง 105 | SSOP 5 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 37.37 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | ราง ต่อ ราง | เฮิร์ทซ์ | 900 | mV | 1 | pA | 1 | 0.4 V / µs | 1.8 V ถึง 5.5 V, ± 0.9 V ถึง 2.75 V | อเนกประสงค์ | 12 mA | -40 ถึง 85 | VSON008 × 2030 | - | - | - | - | ||
฿ 46.16 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | ราง ต่อ ราง | เฮิร์ทซ์ | 900 | mV | 1 | pA | 1 | 0.4 V / µs | 1.8 V ถึง 5.5 V, ± 0.9 V ถึง 2.75 V | อเนกประสงค์ | 12 mA | -40 ถึง 105 | สบส. 8 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 46.16 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | ราง ต่อ ราง | เฮิร์ทซ์ | 900 | mV | 1 | pA | 1 | 0.4 V / µs | 1.8 V ถึง 5.5 V, ± 0.9 V ถึง 2.75 V | อเนกประสงค์ | 12 mA | -40 ถึง 105 | MSOP 8 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 30.29 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | ราง ต่อ ราง | เฮิร์ทซ์ | 900 | mV | 1 | pA | 1 | 0.4 V / µs | 1.8 V ถึง 5.5 V, ± 0.9 V ถึง 2.75 V | อเนกประสงค์ | 12 mA | -40 ถึง 105 | VSON008 × 2030 | - | - | - | - | ||
฿ 26.49 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | เฮิร์ทซ์ | 900 | mV | 1 | pA | 1 | 0.4 V / µs | 1.8 V ถึง 5.5 V | CMOS | 12 mA | -40 ถึง 85 | สบส. 14 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 48.40 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | เฮิร์ทซ์ | 900 | mV | 1 | pA | 1 | 0.4 V / µs | 1.8 V ถึง 5.5 V | CMOS | 12 mA | -40 ถึง 85 | SSOPB 14 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 33.61 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | - | เฮิร์ทซ์ | 900 | mV | 1 | pA | 1 | 0.4 V / µs | 1.8 V ถึง 5.5 V | CMOS | 12 mA | -40 ถึง 85 | สบส. 14 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 34.77 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | - | เฮิร์ทซ์ | 900 | mV | 1 | pA | 1 | 0.4 V / µs | 1.8 V ถึง 5.5 V | CMOS | 12 mA | -40 ถึง 85 | SSOPB 14 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 28.33 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | ราง ต่อ ราง | เฮิร์ทซ์ | 70 | mV | 1 | pA | 1 | 0.035 V / µs | 1.8 V ถึง 5.5 V, ± 0.9 V ถึง 2.75 V | อเนกประสงค์ | 8 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | HVSOF 5 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 25.53 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | ราง ต่อ ราง | เฮิร์ทซ์ | 70 | mV | 1 | pA | 1 | 0.035 V / µs | 1.8 V ถึง 5.5 V, ± 0.9 V ถึง 2.75 V | อเนกประสงค์ | 8 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 105 | HVSOF 5 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 115.93 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | ราง ต่อ ราง | เมกะเฮิรตซ์ | 4 | mV | 1 | pA | 1 | 3.4 V / µs | 2.4 V ถึง 5.5 V, ± 1.2 V ถึง 2.75 V | อเนกประสงค์ | 8 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 85 | HVSOF 5 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 45.93 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | ราง ต่อ ราง | เมกะเฮิรตซ์ | 4 | mV | 1 | pA | 1 | 3.4 V / µs | 2.4 V ถึง 5.5 V, ± 1.2 V ถึง 2.75 V | อเนกประสงค์ | 8 มิลลิแอมป์ | -40 ถึง 105 | HVSOF 5 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 41.06 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | ราง ต่อ ราง | เมกะเฮิรตซ์ | 2 | mV | 1 | pA | 1 | 1.1 V / µs | 1.8 V ถึง 5.5 V, ± 0.9 V ถึง 2.75 V | อเนกประสงค์ | 12 mA | -40 ถึง 85 | SSOP 5 ขาพิน | - | - | - | - | ||
฿ 39.59 | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | ราง ต่อ ราง | เมกะเฮิรตซ์ | 2 | mV | 1 | pA | 1 | 1.1 V / µs | 1.8 V ถึง 5.5 V, ± 0.9 V ถึง 2.75 V | อเนกประสงค์ | 12 mA | -40 ถึง 105 | SSOP 5 ขาพิน | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภทการติดตั้ง | ติดตั้งบนผิว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง