1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

[Maxim แบบรวม]ออปแอมป์

[Maxim แบบรวม]ออปแอมป์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 127.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าจำนวนมากประเภทการ ติดตั้งรูทะลุ ชนิด ติดตั้งบนผิว ฯลฯออปแอมป์ ทั่วไป

รหัสสินค้า
LMX321AXK+T
MAX34406WETG+
MAX3645ESE+
MAX4032EUT+T
MAX406ACPA+
MAX406AESA+
MAX4081TAUA+
MAX4092ASA+
MAX409ACSA+
MAX4105ESA+
MAX4122EUK+T LOT2500
MAX4163EBL+
MAX4163EUA+
MAX4195ESA+
MAX4203EUA+
MAX4209HAUA+T
MAX4219ESD+
MAX4234AUD+
MAX4237BESA+
MAX4241ESA+
MAX4243EUB+
MAX4246AUA+
MAX4252EBL+T
MAX4291EUK+T
MAX4292EUA+
MAX4294ESD+
MAX4326EUA+
MAX4378TASD+
MAX4382ESD+
MAX4402ASA+
MAX4412EUK+T
MAX4415ESA+
MAX44263AXA+T
MAX44284HAUT+T
MAX4450EUK+T
MAX4471EKA+T
MAX4477ASA+
MAX4478AUD/V+
MAX4482ASA+
MAX4483ASD+
MAX4495ASD+
MAX9618AXA+T
MAX9632AUA+
MAX9657AEE+
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการติดตั้ง จำนวนวงจร รุ่นเอาต์พุต รับแบนด์วิธ (ผลิตภัณฑ์ GB) (หน่วย) รับแบนด์วิธ (ผลิตภัณฑ์ GB) (ค่า) แรงดันออฟเซ็ตอินพุต (หน่วย) แรงดันออฟเซ็ตอินพุต (ค่า) กระแสไบแอสอินพุต (สูงสุด) (หน่วย) กระแสไบแอสอินพุต (สูงสุด) (ค่า) ผ่านอัตรา แรงดันไฟฟ้า ประเภทเครื่องขยายเสียง ปัจจุบัน - เอาท์พุต/ช่อง อุณหภูมิใช้งาน ชนิดแพ็คเกจของผู้ผลิต 帯域幅 増幅器タイプ 出力電流 (各チャンネル) 最高動作温度 最低動作温度 パッケージ/ケース

฿ 127.62

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว1レ-ルツ-レ-ルเมกะเฮิรตซ์1.3mV1nA181 V / µs2.3 V ถึง 7 V汎用28 mA-40 ถึง 125SC-70-5------

฿ 342.16

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว-オ-プンドレイン---100nA200-2.7 V ถึง 5.5 V電流検知--40 ถึง 8524ピンTQFN(4x4)------

฿ 409.53

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว1-เมกะเฮิรตซ์250-----3.3 โวลต์ 5 โวลต์-------85-40SO-16

฿ 166.67

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว-----------------85-40SOT-23-6

฿ 709.72

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน รูทะลุ1レ-ルツ-レ-ルเฮิร์ทซ์8-750pA0.10.005 V / µs2.5 V ถึง 10 V汎用600µA0 ถึง 708ピンPDIP------

฿ 741.27

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว1レ-ルツ-レ-ルเฮิร์ทซ์8-750pA0.10.005 V / µs2.5 V ถึง 10 V汎用600µA-45 ถึง 858ピンSOIC N------

฿ 286.10

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว1-เฮิร์ทซ์150-100-5-4.5 V ถึง 76 V電流検知--40 ถึง 1258ピンuMAX------

฿ 325.23

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว2レ-ルツ-レ-ルเฮิร์ทซ์500-30nA200.2 V / µs2.7 V ถึง 6 V, ± 1.35 V ถึง 3 V汎用--40 ถึง 1258ピンSOIC N------

฿ 608.23

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว1レ-ルツ-レ-ルเฮิร์ทซ์150-250pA0.10.08 V / µs2.5 V ถึง 10 V汎用600µA0 ถึง 708ピンSOIC N------

฿ 369.91

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว1---mV1-321400 V / µs±3.5 V ถึง 5.5 V電圧帰還70 mA-40 ถึง 858ピンSOIC N------

฿ 202.86

OPERATIONAL AMPLIFIER 2,500 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว1レ-ルツ-レ-ルเมกะเฮิรตซ์5-350nA502 V / µs2.7 V ถึง 6.5 V, ± 1.35 V ถึง 3.25 V汎用50 mA-40 ถึง 85SOT-23-5------

฿ 408.68

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว1RailtoRailเฮิร์ทซ์200mV0.5pA100115 V / มิลลิวินาที------ออปแอมป์ Micropower15 mA85-40UCSP-8

฿ 624.56

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว2レ-ルツ-レ-ルเฮิร์ทซ์200-500pA10.115 V / µs2.7 V ถึง 10 V, ± 1.35 V ถึง 5 V汎用15 mA-40 ถึง 858ピンuMAX------

฿ 370.67

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว1レ-ルツ-レ-ル---100nA60.06 V / µs2.7 V ถึง 7.5 V, ± 1.35 V ถึง 3.75 V計測4.5 mA-40 ถึง 858ピンSOIC N------

฿ 342.16

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว2---mV1nA8004200 V / µs±4 V ถึง 5.5 Vバッファ90 mA-40 ถึง 858ピンuMAX------

฿ 404.45

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว1-เฮิร์ทซ์750µV3pA1-2.85 V ถึง 5.5 V----7.5 khzแอมป์วัด25 mA125-40UMAX-8

฿ 668.10

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว-レ-ルツ-レ-ル--mV4-5.4600 V / µs3.15 V ถึง 11 V, ± 1.575 V ถึง 5.5 Vバッファ120 mA-40 ถึง 8514ピンSOIC------

฿ 364.54

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว-レ-ルツ-レ-ルเมกะเฮิรตซ์10-850pA5010 V / µs2.7 V ถึง 5.5 V, ± 1.35 V ถึง 2.5 V汎用200 mA-40 ถึง 12514ピンTSSOP------

฿ 250.29

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว1レ-ルツ-レ-ルเมกะเฮิรตซ์7.5-5pA11.3 V / µs2.4 V ถึง 5.5 V, ± 1.2 V ถึง 2.75 V汎用30 mA-40 ถึง 858ピンSOIC N------

฿ 275.64

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว1レ-ルツ-レ-ルเฮิร์ทซ์90-200nA20.04 V / µs1.8 V ถึง 5.5 V, ± 0.9 V ถึง 2.5 V汎用2.5 mA-40 ถึง 858ピンSOIC N------

฿ 342.16

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว2レ-ルツ-レ-ルเฮิร์ทซ์90-250nA20.04 V / µs1.8 V ถึง 5.5 V, ± 0.9 V ถึง 2.5 V汎用2.5 mA-40 ถึง 8510 UMAX------

฿ 252.58

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว2レ-ルツ-レ-ルเมกะเฮิรตซ์1-400nA100.4 V / µs2.5 V ถึง 5.5 V, ± 1.25 V ถึง 2.75 V汎用30 mA-40 ถึง 1258ピンuMAX------

฿ 275.64

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว2プッシュプル、レ-ルツ-レ-ルเมกะเฮิรตซ์3-70pA10.3 V / µs2.4 V ถึง 5.5 V, ± 1.2 V ถึง 2.75 V汎用68 mA-40 ถึง 858ピンUCSP(3x3)------

฿ 251.43

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว1レ-ルツ-レ-ルเฮิร์ทซ์500-400nA150.2 V / µs1.8 V ถึง 5.5 V, ± 0.9 V ถึง 2.75 V汎用20 mA-40 ถึง 85SOT-23-5------

฿ 278.86

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว2レ-ルツ-レ-ルเฮิร์ทซ์500-200nA150.2 V / µs1.8 V ถึง 5.5 V, ± 0.9 V ถึง 2.75 V汎用20 mA-40 ถึง 858ピンuMAX------

฿ 366.10

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว-レ-ルツ-レ-ルเฮิร์ทซ์500-200nA150.2 V / µs1.8 V ถึง 5.5 V, ± 0.9 V ถึง 2.75 V汎用20 mA-40 ถึง 8514ピンSOIC------

฿ 275.64

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว2レ-ルツ-レ-ルเมกะเฮิรตซ์5mV1.2nA502 V / µs2.4 V ถึง 6.5 V, ± 1.2 V ถึง 3.25 V汎用50 mA-40 ถึง 858ピンuMAX------

฿ 286.86

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว-------80010 V / µs3 V ถึง 28 V電流検知--40 ถึง 12514ピンSOIC------

฿ 344.58

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว-レ-ルツ-レ-ル--mV3-8.5485 V / µs4.5 V ถึง 11 V, ± 2.25 V ถึง 5.5 V電圧帰還75 mA-40 ถึง 8514ピンSOIC------

฿ 233.15

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว2レ-ルツ-レ-ルเฮิร์ทซ์800mV1pA0.11 V / µs2.5 V ถึง 5.5 V, ± 1.25 V ถึง 2.75 V汎用30 mA-40 ถึง 1258ピンSOIC N------

฿ 342.16

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว1レ-ルツ-レ-ル---400-1.6140 V / µs2.7 V ถึง 5.5 V電圧帰還75 mA-40 ถึง 85SOT-23-5------

฿ 292.58

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว1レ-ルツ-レ-ル---500-1.3470 V / µs2.7 V ถึง 5.5 V電圧帰還75 mA-40 ถึง 858ピンSOIC N------

฿ 280.00

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว2-เมกะเฮิรตซ์15µV50pA1007 V / เรา1.8 โวลต์-------125-40SC-70-8

฿ 275.64

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว1----2nA2-1.7 V ถึง 5.5 V電流検知--40 ถึง 1256ピンSOT------

฿ 284.58

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว1レ-ルツ-レ-ル--mV4-6.5485 V / µs4.5 V ถึง 11 V, ± 2.25 V ถึง 5.5 V電圧帰還70 mA-40 ถึง 85SOT-23-5------

฿ 275.64

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว2レ-ルツ-レ-ルเฮิร์ทซ์9-500pA2000.002 V / µs1.8 V ถึง 5.5 V汎用36 mA-40 ถึง 85SOT-23-8------

฿ 379.65

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว2レ-ルツ-レ-ルเมกะเฮิรตซ์10-70pA13 V / µs2.7 V ถึง 5.5 V, ± 1.35 V ถึง 2.75 V汎用48 mA-40 ถึง 1258ピンSOIC N------

฿ 408.68

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว-レ-ルツ-レ-ルเมกะเฮิรตซ์10-70pA13 V / µs2.7 V ถึง 5.5 V, ± 1.35 V ถึง 2.75 V汎用48 mA-40 ถึง 12514ピンTSSOP------

฿ 220.19

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว2レ-ルツ-レ-ルเฮิร์ทซ์140mV1pA0.10.08 V / µs2.5 V ถึง 5.5 V, ± 1.25 V ถึง 2.75 V汎用17 mA-40 ถึง 1258ピンSOIC N------

฿ 258.29

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว-レ-ルツ-レ-ルเฮิร์ทซ์140mV1pA0.10.08 V / µs2.5 V ถึง 5.5 V, ± 1.25 V ถึง 2.75 V汎用17 mA-40 ถึง 12514ピンSOIC------

฿ 275.64

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว-レ-ルツ-レ-ルเมกะเฮิรตซ์5-300nA2003 V / µs4.5 V ถึง 11 V, ± 2.25 V ถึง 5.5 V汎用15 mA-40 ถึง 12514ピンSOIC------

฿ 342.16

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว2レ-ルツ-レ-ルเมกะเฮิรตซ์1.5-0.8pA100.7 V / µs1.6 V ถึง 5.5 V, ± 0.8 V ถึง 2.75 Vチョッパ(ゼロドリフト)150 mA-40 ถึง 125SC-70-8------

฿ 965.34

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ติดตั้งบนผิว1レ-ルツ-レ-ルเมกะเฮิรตซ์55-30nA3030 V / µs4.5 V ถึง 36 V, ± 2.25 V ถึง 18 V汎用560µA-40 ถึง 1258ピンuMAX------

฿ 233.53

OPERATIONAL AMPLIFIER 1 ชิ้น 5 วัน ---------------------

กำลังโหลด …

  1. 1