1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ROHM] เซนเซอร์ตรวจจับแม่เหล็ก

[ROHM] เซนเซอร์ตรวจจับแม่เหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าบรรจุภัณฑ์หลากหลายชนิด เช่น ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว เซนเซอร์ตรวจจับแม่เหล็ก ที่มี เอาต์พุต หลายประเภท เช่น สวิตช์ แบบไบโพลาร์/ แบบหลายขั้ว ร์ สวิตช์ แบบทุกขั้ว ฯลฯ

รหัสสินค้า
BD7411G-TR
BU52001GUL-E2
BU52003GUL-E2
BU52004GUL-E2
BU52011HFV-TR
BU52012HFV-TR
BU52012NVX-TR
BU52013HFV-TR
BU52015GUL-E2
BU52021HFV-TR
BU52040HFV-TR
BU52053NVX-TR
BU52055GWZ-E2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเซนเซอร์ _ กระแส Output แรงดันไฟเลี้ยง กระแสไฟเลี้ยง ช่วงการตรวจจับ อุณหภูมิใช้งาน แบบหล่อ บรรจุภัณฑ์ / เคส รุ่นเอาต์พุต

฿ 64.71

MAGNETIC SENSOR 1 ชิ้น 5 วัน バイポ-ラスイッチ±1 mA4.5 V ถึง 5.5 V2 mA±3.4mTリップ, ±3mTリリース-40 ถึง 856ピンTFSOP(0.063インチ、1.60mm幅)、5リードデジタル、オープンコレクタ

฿ 50.49

MAGNETIC SENSOR 1 ชิ้น 6 วัน バイポ-ラスイッチ±1 mA2.4 V ถึง 3.3 V8µA±3.7mTリップ, ±2.9mTリリース-40 ถึง 854ピンUFBGA、CSPBGAデジタル

฿ 26.86

MAGNETIC SENSOR 1 ชิ้น 6 วัน ユニポ-ラスイッチ±1 mA2.4 V ถึง 3.3 V6.5µA-3.7mTリップ, -2.9mTリリース-40 ถึง 854ピンUFBGA、CSPBGAデジタル

฿ 50.49

MAGNETIC SENSOR 1 ชิ้น 6 วัน 全極性スイッチ±1 mA2.4 V ถึง 3.3 V8µA±3.7mTリップ, ±2.9mTリリース-40 ถึง 854ピンUFBGA、CSPBGAデジタル

฿ 37.43

MAGNETIC SENSOR 1 ชิ้น 6 วัน バイポ-ラスイッチ±0.5 mA1.65 V ถึง 3.3 V8µA±3mTリップ, ±2.1mTリリース-40 ถึง 85SOT-665デジタル

฿ 22.14

MAGNETIC SENSOR 1 ชิ้น 6 วัน ユニポ-ラスイッチ±0.5 mA1.65 V ถึง 3.3 V3.5µA3mTリップ, 2.1mTリリース-40 ถึง 85SOT-665デジタル

฿ 10.57

MAGNETIC SENSOR 1 ชิ้น 6 วัน --------

฿ 22.14

MAGNETIC SENSOR 1 ชิ้น 6 วัน ユニポ-ラスイッチ±0.5 mA1.65 V ถึง 3.3 V3.5µA-3mTリップ, -2.1mTリリース-40 ถึง 85SOT-665デジタル

฿ 33.93

MAGNETIC SENSOR 1 ชิ้น 6 วัน バイポ-ラスイッチ±0.5 mA1.65 V ถึง 3.3 V5µA±3mTリップ, ±2.1mTリリース-40 ถึง 854ピンUFBGA、CSPBGAデジタル

฿ 34.26

MAGNETIC SENSOR 1 ชิ้น 6 วัน バイポ-ラスイッチ±1 mA2.4 V ถึง 3.6 V8µA-3.7mTリップ, -2.9mTリリース-40 ถึง 85SOT-665デジタル

฿ 59.26

MAGNETIC SENSOR 1 ชิ้น 6 วัน バイポ-ララッチ±0.5 mA1.65 V ถึง 3.3 V200µA±3MT-40 ถึง 85SOT-665デジタル

฿ 15.43

MAGNETIC SENSOR 1 ชิ้น 6 วัน バイポ-ラスイッチ±0.5 mA1.65V to 3.6V5µA±3mTリップ, ±2.1mTリリース-40 ถึง 854ピンUDFN露出パッドデジタル

฿ 63.90

MAGNETIC SENSOR 1 ชิ้น 5 วัน バイポ-ラスイッチ±0.5 mA1.65V to 3.6V5µA±5.5mTトリップ、±1.5mTリリース-40 ถึง 854ピンXFBGAデジタル

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เซนเซอร์ เซนเซอร์ตรวจจับแม่เหล็ก