1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TDK อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิสาร (รหัสสินค้า)

THERMISTORS ELEMENT

TDK อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิสาร
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภทการ ติดตั้งรูทะลุ ชนิด ติดตั้งบนผิว สินค้าจำนวนมากเทอร์มิสเตอร์ชนิดต่างๆของ NTC

รหัสสินค้า
NTCG164BF103HT1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งซีรีส์ ความต้านทาน (ที่อุณหภูมิ 25°C) ค่าความต้านทานคลาดเคลื่อน พิกัดกำลัง อุณหภูมิใช้งาน
(°C)
ผู้ผลิต บรรจุภัณฑ์ จำหน่ายบรรจุภัณฑ์ ข. ความเผื่อ สม่ำเสมอ B คงที่ 25°C /50°C B คงที่ 25°C /75°C B คงที่ 25°C /85°C B คงที่ 25°C /100°C

฿ 7.47

THERMISTORS ELEMENT 20 ชิ้น 8 วัน NTCG10k±3%100 mW-40 ถึง 125ตัด เทป (CT)ตัด เทป (CT)±1%4037K4092K4070K4080K

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น NTC ประเภทการติดตั้ง ติดตั้งบนผิว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NTCG164BF103HT1 ในชุด TDK อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิสาร

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NTCG103JF103FTDS
NTCG103JX103DTDS
NTCG104EF104FT1X
NTCG203EH471JT1
NTCG203FH222JT1
NTCG203NH103JTDS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งซีรีส์ ความต้านทาน (ที่อุณหภูมิ 25°C) ค่าความต้านทานคลาดเคลื่อน พิกัดกำลัง อุณหภูมิใช้งาน
(°C)
ผู้ผลิต บรรจุภัณฑ์ จำหน่ายบรรจุภัณฑ์ ข. ความเผื่อ สม่ำเสมอ B คงที่ 25°C /50°C B คงที่ 25°C /75°C B คงที่ 25°C /85°C B คงที่ 25°C /100°C

฿ 3.31

10,000 ชิ้น 8 วัน AEC-Q200, NTCG10k±1%--40 ถึง 125ตัด เทปแยก±1%3380K-3435K-

฿ 11.24

100 ชิ้น 8 วัน AEC-Q200, NTCG10k±0.5%--40 ถึง 125ตัด เทปแยก±0.5%3380K-3435K-

฿ 2.47

50 ชิ้น 8 วัน NTCG100k±1%35มิลลิวัตต์-40 ถึง 125ตัด เทปแยก±1%--4550K-

฿ 6.97

20 ชิ้น 8 วัน NTCG470±5%200มิลลิวัตต์-40 ถึง 125ตัด เทป (CT)ตัด เทป (CT)±3%3232K-3250K-

฿ 6.97

20 ชิ้น 8 วัน NTCG2.2K±5%200มิลลิวัตต์-40 ถึง 125ตัด เทป (CT)ตัด เทป (CT)±3%3248K-3300K-

฿ 8.26

20 ชิ้น 8 วัน NTCG10k±5%200มิลลิวัตต์-40 ถึง 125ตัด เทป (CT)ตัด เทป (CT)±3%3590K3635K3650K3670K