1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[อุปกรณ์ อนาล็อก] อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิสาร

[อุปกรณ์ อนาล็อก] อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิสาร
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 114.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ และ ชนิดที่มีการยึดติด พื้นผิว เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ มีเอาต์พุตหลากหลาย เช่น แรงดัน กระแสไฟฟ้า เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์

รหัสสินค้า
AD590JH
AD7314ARMZ
TMP36FSZ
TMP37FT9Z
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแพ็คเกจของอุปกรณ์ อุณหภูมิใช้งาน
(℃)
รุ่นเอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า - อุปทาน

฿ 1,500.57

THERMAL CUTOFFS CUTOUT 1 ชิ้น 98 วัน TO-205AA, TO-5-3 กระป๋องโลหะ-55 ถึง 125กลไกขั้วแม่เหล็กไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า4 โวลต์ถึง 30 โวลต์

฿ 296.17

THERMAL CUTOFFS CUTOUT 1 ชิ้น 5 วัน TSSOP 8 ขาพิน , MSOP 8 ขาพิน (0.118 นิ้ว, ความกว้าง 3.00 มม.) $8 พิน TSSOP, 8 พิน MSOP (0.118 นิ้ว, 3.00 มม. 幅)-35 ถึง 85SPI2.65 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์

฿ 114.27

THERMAL CUTOFFS CUTOUT 1 ชิ้น 6 วัน SOIC 8 ขาพิน (0.154 นิ้ว กว้าง 3.90 มม.)-40 ถึง 150กลไกขั้วแม่เหล็กไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้า2.7 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์

฿ 142.29

THERMAL CUTOFFS CUTOUT 1 ชิ้น 98 วัน TO-226-3, TO-92-3 ตัวเครื่อง มาตรฐาน-40 ถึง 50กลไกขั้วแม่เหล็กไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้า2.7 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น อื่น ๆ ซีรีส์ -