1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟ Serial ATA3 (รหัสสินค้า)

สายไฟ Serial ATA3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 443.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเมื่อ จานขัด มีสายด้านหลังรองรับการใช้งาน SATA3รับความเร็วในการรับส่งข้อมูล 6gb / s

[คุณสมบัติ]
·สำหรับอุปกรณ์เช่นฮาร์ดดิสก์ที่รองรับ SATA3
· สายไฟ SATA3600MB / A เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน S.

รหัสสินค้า
TK-SATA3-03MH
TK-SATA3-03MM
TK-SATA3-05MH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งทิศทางของ คอนเนคเตอร์ ( สายไฟ จับคู่) ความยาว สายไฟ
(ม.)

฿ 443.47

RELATION INNER STORAGE DEVICE 1 ชิ้น 3 วัน ประเภท L ขวา - ประเภท L ด้านซ้าย0.3

฿ 443.47

RELATION INNER STORAGE DEVICE 1 ชิ้น 3 วัน ประเภท L ขวา - ประเภท L ขวา0.3

฿ 502.84

RELATION INNER STORAGE DEVICE 1 ชิ้น 3 วัน ประเภท L ขวา - ประเภท L ด้านซ้าย0.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ สายสื่อสาร มาตรฐานการสื่อสาร SATA คุณสมบัติ สเปค คอนเนคเตอร์:คอนเนคเตอร์ SATA 7 ขาพิน (ตัวเมีย) - คอนเนคเตอร์ SATA 7 ขาพิน (ตัวเมีย)ขดลวด สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน SATA3:26 AWG