(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สวิตช์สาย LAN ด้วยการเชื่อมต่อตรงทั้งหมดและการสลับวงจรทั้งหมด สวิตช์ LAN ที่สามารถใช้เป็นไฟร์วอลได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
· สามารถสลับการเชื่อมต่อและวงจรทั้งหมดเพียงแตะครั้งเดียว
· สามารถใช้เป็นไฟร์วอลทั่วไปได้
· สวิตช์ LAN ที่สลับการเชื่อมต่อสายและวงจรทั้งหมดสำหรับวงจร LAN ทั้งแปดโพลและแปดคอร์
· เมื่อสลับ สาย LAN จะได้รับการขยายสัญญาณโดยอะแดปเตอร์รีเลย์ และเมื่อดำเนินการตามนั้นก็จะไม่ค่อยเกิดปัญหาด้านความเข้ากันได้
· เสียบและถอดสาย LAN ได้เพียงใช้สวิตช์เดียว
· เนื่องจากสัญญาณ LAN ไม่เชื่อมต่อ พอร์ตที่ไม่ได้เชื่อมต่อยังสามารถใช้เป็นไฟร์วอลทั่วไป (จำเป็นต้องมีการตั้งค่าที่อยู่ IP)
· สะดวกต่อการสลับระหว่างเครือข่ายภายนอกและภายใน และสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่อาจไม่จำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายอยู่เสมอ
รหัสสินค้า |
---|
SW-LAN41 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,791.81 | PCRELATION KVM EXTENDER | 1 ชิ้น | 3 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวสลับ LAN (4 วงจร) | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ให้มา | ไม่ต้องการ | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 29.5 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 155 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 98 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SW-LAN41 ในชุด สวิตช์ LAN
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง