1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เต้ารับซีรีส์ XLM

CONNECTOR

เต้ารับซีรีส์ XLM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 250.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เต้ารับซีรีส์ XLM
· ติดตั้งที่แผ่นปลอกหุ้มโลหะ เพื่อการจัดการ EMI ที่ดีขึ้น

รหัสสินค้า
XLM-3-32PCH-R-F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 250.88

CONNECTOR 50 ชิ้น 47 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ V · W · X วี· W · X XLM
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส เกลียวนอก (ปลั๊ก) จำนวนหมุด 3 การใช้งาน แผงยึด (ประเภทการ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ แผ่นวงจร )
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 3 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 133 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA การจัดการการ หน้าสัมผัส 3
สไตล์ของเชลล์ เต้ารับพิน ทิศทาง เทอร์มินอล สำหรับวงจรพิมพ์ มุมฉาก รายละเอียดการวางแนว เทอร์มินอล แผ่นวงจร พิมพ์ งอไปทางขวา 90 องศา ตามที่เห็นจากด้านหลัง
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -35 ถึง +85 ขดลวด ใช้งานได้ (สูงสุด)(AWG) 14 พื้นที่หน้าตัด ขดลวด (สูงสุด)(ตารางมิลลิเมตร) 2.1
หน้าสัมผัส วัสดุ: เสร็จ ทองแดงอัลลอย/ชุบเงิน มาตรฐาน UL94V-0