1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊กซีรีส์ Mini-XL (ฝาครอบโลหะ)

ปลั๊กซีรีส์ Mini-XL (ฝาครอบโลหะ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 285.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ปลั๊กซีรีส์ Mini-XL (ฝาครอบโลหะ)
· มีขนาดเล็กลงและใช้ระบบการล็อคแบบวันทัชของซีรีส์ XL
· รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ที่ไม่ใช่อุปกรณ์กระจายสัญญาณด้วย

รหัสสินค้า
M-XL-3-11M
M-XL-3-12M
M-XL-4-11M
M-XL-4-12M
M-XL-5-11M
M-XL-5-12M
M-XL-6-11M
M-XL-6-12M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การจัดการการ หน้าสัมผัส สไตล์ของเชลล์

฿ 705.15

CONNECTOR 1 ชิ้น 4 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)33ปลั๊กซ็อกเก็ต

฿ 479.24

CONNECTOR 1 ชิ้น 4 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)33ปลั๊กพิน

฿ 400.92

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)44ปลั๊กซ็อกเก็ต

฿ 380.89

CONNECTOR 1 ชิ้น 11 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)44ปลั๊กพิน

฿ 480.00

CONNECTOR 1 ชิ้น 11 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)55ปลั๊กซ็อกเก็ต

฿ 497.15

CONNECTOR 1 ชิ้น 11 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)55ปลั๊กพิน

฿ 297.44

CONNECTOR 1 ชิ้น 11 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)66ปลั๊กซ็อกเก็ต

฿ 285.35

CONNECTOR 1 ชิ้น 11 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)66ปลั๊กพิน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O M · n · O M-XL
การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 3 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 125
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA
รูปแบบ ฝาครอบ ฝาครอบโลหะ ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -35 ถึง +85 ขดลวด ใช้งานได้ (สูงสุด)(AWG) 24
พื้นที่หน้าตัด ขดลวด (สูงสุด)(ตารางมิลลิเมตร) 0.2 หน้าสัมผัส วัสดุ: เสร็จ ทองแดงอัลลอย/ชุบผิวทอง