1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผงแร็ อะคริลิค AKP

แผงแร็ อะคริลิค AKP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 503.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผงแร็ อะคริลิค คสำหรับหน้าต่าง EIA
[คุณสมบัติ]
·แผงแร็ อะคริลิค ประเภท AKP
·ความหนาของ แผ่นเพลท อะคริลิค คือ t5.0 มม.

รหัสสินค้า
AKP-44
AKP-88
AKP-133
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูง (H)
(มิลลิเมตร)

฿ 503.01

AKP ACRYLIC RACK PANEL 1 ชิ้น 4 วัน 1044

฿ 637.86

AKP ACRYLIC RACK PANEL 1 ชิ้น 4 วัน -88

฿ 896.07

AKP ACRYLIC RACK PANEL 1 ชิ้น 4 วัน -132.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ แผง/ขาตั้ง ชื่อ ผลิตภัณฑ์ แผงแร็ อะคริลิค คสำหรับหน้าต่าง EIA ประเภท AKP ความกว้าง (W)(มิลลิเมตร) 482.6
รูยึด (ด้านเดียว)(ชิ้น) 2 กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว ความโปร่งใส วัสดุ แผ่นเพลท อะคริลิค t5.0