1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับอีเจ็กเตอร์ รุ่น VMH

EJECTOR HANDLE FOR VMH

มือจับอีเจ็กเตอร์ รุ่น VMH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 174.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มือจับอีเจ็กเตอร์สำหรับใช้ใส่และถอด PCB เช่น VME
· ติดที่แผงด้านหน้าเพื่อใช้ใส่และถอด PCB
· มีสีสามแบบให้เลือก: สีดำ / สีแดง (รุ่น BR), สีดำ / สีเงิน (รุ่น BS), และสีเทา / สีเงิน (รุ่น GS)

รหัสสินค้า
VMH-2GS SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 174.97

฿ 94.97

EJECTOR HANDLE FOR VMH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว สีเทา (มือจับ) / สีเงิน (แผ่นมือจับ) วัสดุ A1050P สเปค ตำแหน่งติดตั้ง, ด้านล่าง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VMH-2GS ในชุด มือจับอีเจ็กเตอร์ รุ่น VMH