(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซีรีส์ A6000 พาเนลมิเตอร์ปรับขนาดดิจิตอล
[คุณสมบัติ]
· รองรับกระแสไฟฟ้า / แรงดันไฟฟ้า DC, กระแสไฟฟ้า / แรงดันไฟฟ้า AC, ความต้านทาน, อุณหภูมิ และความถี่
· รองรับสัญญาณจากโหลดเซลล์และสัญญาณแปลงต่างๆ (เลือกได้)
·แผง DIN ขนาดมาตรฐาน 48 มม. × 96 มม.
· LED 2 สี สว่าง ขนาดใหญ่มองเห็นได้ง่าย (ความสูงตัวอักษร: ประมาณ 20 มม.)
· ตั้งค่าได้ด้วยก้านจ็อกเพื่อการใช้งานที่ยืดหยุ่น
· เลือกการออกแบบ (มัลติ / ซิงเกิ้ล) ได้ตามต้องการ
· ราคาประหยัด
[การใช้งาน]
· แสดงสัญญาณการวัดต่างๆ ใช้สำหรับการจัดการและควบคุมข้อมูลโดยใช้เอาท์พุตแจ้งเตือน เอาท์พุตอนาล็อก เอาท์พุต BCD และระบบสื่อสาร RS
รหัสสินค้า |
---|
A6113-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทอินพุต | ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า (mA) | แรงดันขาเข้า (V) | พาวเวอร์ซัพพลาย (V) | แสดง | เอาต์พุต เปรียบเทียบ | ตัวเลือก | อินพุต | จำนวนของช่วง = N (พิสัย) | ช่วงการวัด (MIN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,363.06 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | - | กระแสไฟฟ้า | ±2000 | - | AC 100–240 | มัลติ | เอาท์พุตหน้าสัมผัสรีเลย์ | BCD (TTL) + ควบคุมภายนอก | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสสูง) | 2 | ±999.9 mA |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | แผง ติดตั้งบนผิว | ขนาดแผงตัด | 92 x 45 | แสดงตัวเลข | 4 หลัก |
---|---|---|---|---|---|
มิติ (D)(มิลลิเมตร) | 97.5 | มิติ (W)(มิลลิเมตร) | 96 | มิติ (H)(มิลลิเมตร) | 48 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A6113-12 ในชุด พาแนลมิเตอร์แบบดิจิทัล, ซีรีส์ A6000
รหัสสินค้า |
---|
A6111-03 |
A6111-04 |
A6111-05 |
A6113-13 |
A6113-14 |
A6113-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทอินพุต | ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า (mA) | แรงดันขาเข้า (V) | พาวเวอร์ซัพพลาย (V) | แสดง | เอาต์พุต เปรียบเทียบ | ตัวเลือก | อินพุต | จำนวนของช่วง = N (พิสัย) | ช่วงการวัด (MIN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,822.81 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แรงดันไฟฟ้า | - | ±700.0 | AC 100–240 | มัลติ | NA | BCD (โอเพ่นคอลเลคเตอร์) + ควบคุมภายนอก | วัดแรงดันไฟฟ้า DC | 5 | ±99.99 mV | ||
฿ 11,552.68 | 1 ชิ้น | 23 วัน | - | แรงดันไฟฟ้า | - | ±700.0 | AC 100–240 | มัลติ | NA | เอาท์พุตอนาล็อก + ควบคุมภายนอก | วัดแรงดันไฟฟ้า DC | 5 | ±99.99 mV | ||
฿ 11,129.31 | 1 ชิ้น | 23 วัน | - | แรงดันไฟฟ้า | - | ±700.0 | AC 100–240 | มัลติ | NA | RS-232C | วัดแรงดันไฟฟ้า DC | 5 | ±99.99 mV | ||
฿ 15,363.06 | 1 ชิ้น | 23 วัน | - | กระแสไฟฟ้า | ±2000 | - | AC 100–240 | มัลติ | เอาท์พุตหน้าสัมผัสรีเลย์ | BCD (โอเพ่นคอลเลคเตอร์) + ควบคุมภายนอก | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสสูง) | 2 | ±999.9 mA | ||
฿ 14,092.94 | 1 ชิ้น | 23 วัน | - | กระแสไฟฟ้า | ±2000 | - | AC 100–240 | มัลติ | เอาท์พุตหน้าสัมผัสรีเลย์ | เอาท์พุตอนาล็อก + ควบคุมภายนอก | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสสูง) | 2 | ±999.9 mA | ||
฿ 13,669.56 | 1 ชิ้น | 23 วัน | - | กระแสไฟฟ้า | ±2000 | - | AC 100–240 | มัลติ | เอาท์พุตหน้าสัมผัสรีเลย์ | RS-232C | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสสูง) | 2 | ±999.9 mA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง