1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซนเซอร์ตรวจจับอนุภาคในอากาศ ZN-PD

เซนเซอร์ตรวจจับอนุภาคในอากาศ ZN-PD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 39,498.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เซนเซอร์ อนุภาค อากาศ ZN-PD-S การตรวจสอบฝุ่นและอนุภาคที่ส่งผลต่อคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ กะทัดรัดเหมาะสำหรับการวัดค่าคงที่
· ติดตั้ง I/F ต่างๆ เช่น พอร์ตเชื่อมต่อ ต่อ LAN

รหัสสินค้า
ZN-PD03SALE
ZN-PD03-SSALE
ZN-PD50-SSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด แรงดันไฟเลี้ยง
(V)
บันทึก

฿ 39,498.00

฿ 29,813.09

DATA LOGGER 1 ชิ้น 5 วัน หัวเซนเซอร์-เส้นผ่านศูนย์กลางอนุภาคที่วัดได้: ≥ 0.3 µm/0.5 µm/1.0 µm

฿ 197,357.00

฿ 149,004.54

DATA LOGGER 1 ชิ้น 5 วัน ตัวสินค้าหลักDC18 ถึง 25ประเภทการตรวจสอบอนุภาค: ≥ 0.3 µm/0.5 µm/1.0 µm

฿ 197,357.00

฿ 149,004.54

DATA LOGGER 1 ชิ้น 5 วัน ตัวสินค้าหลักDC18 ถึง 25ประเภทการตรวจสอบอนุภาค: ≥ 5 µm/10 µm/20 µm/30 µm/50 µm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ อื่น