1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องผลิตไอออน/ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต ZJ-FW

เครื่องผลิตไอออน/ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต ZJ-FW
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,087.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องผลิตไอออน/ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต ZJ-FW

[คุณสมบัติ]
· ชนิดบางและเบาทั้งหมดสามแบบซึ่งมีให้เลือกด้วยคุณสมบัติการเป็นฉนวนที่ยอดเยี่ยม
· สามารถติดตั้งได้ง่ายบนโต๊ะช่างขนาดเล็กและในที่สูง
· ตัวเครื่องที่บางและน้ำหนักเบา, บาง 6cmและน้ำหนัก 1kg * (* ZJ-FW029)

รหัสสินค้า
ZJ-FW013SALE
ZJ-FW029SALE
ZJ-FW053SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด
(มิลลิเมตร)

฿ 19,087.00

฿ 14,355.33

OMR ZJ 1 ชิ้น 5 วัน 130

฿ 28,780.00

฿ 21,645.44

OMR ZJ 1 ชิ้น 5 วัน 290

฿ 30,000.00

฿ 21,375.00

OMR ZJ 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 530

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างประจุไอออน ชนิด ตัวสินค้าหลัก รวม หม้อแปลงกระแสสลับ ไม่มีอุปกรณ์เสริม
แรงดันไฟเลี้ยง(V) DC24