1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RFID (มาตรฐานสูง・ระบบคัปปลิ้งแม่เหล็กไฟฟ้า 530 kHz) ซีรีส์ V600

RFID (มาตรฐานสูง・ระบบคัปปลิ้งแม่เหล็กไฟฟ้า 530 kHz) ซีรีส์ V600
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 63,648.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

RFID (มาตรฐานสูง・ระบบคัปปลิ้งแม่เหล็กไฟฟ้า 530 kHz) ซีรีส์ V600

รหัสสินค้า
V600-CA5D01SALE
V600-CA5D02SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบันทึก

฿ 63,648.00

฿ 44,929.12

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น 26 วัน ลีดหัวขวา 1ch, RS-232C, RS-422, RS-485

฿ 99,042.00

฿ 69,913.75

OMRPLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น 26 วัน ลีดหัวขวา 2ch, RS-232C, RS-422, RS-485

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุม ID แรงดันไฟเลี้ยง(V) DC24 ขนาด(มิลลิเมตร) 105 x 90 x 65