(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เซนเซอร์แรงดันไฟฟ้า SDV
[คุณสมบัติ]
· เซนเซอร์แรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสำหรับการแจ้งเตือนโดยการตรวจจับแรงดันไฟฟ้า
· เพิ่มรุ่นใหม่ที่มีฟังก์ชั่นตั้งเวลาเข้ามาใน Series
· มีตัวเลือกประเภททำงานเดี่ยว (ชนิด SDV-F) สำหรับตรวจจับแรงดันเกินหรือแรงดันต่ำ (เปลี่ยนโหมดด้วยสวิตช์) และประเภททำงานคู่ (ประเภท SDV- แบบ D)
· ตัวตั้งเวลา On-delay / off-delay / เปิดสวิตช์เครื่อง (เปลี่ยนโหมดด้วยสวิตช์)
· เพิ่มผลิตภัณฑ์ประเภททำงานเดี่ยวที่มีฟังก์ชั่นตั้งเวลา พร้อมฟังก์ชั่นการทำงานเข้ามาใน Series (รุ่น SDV-FHT)
· เมื่อใช้งานร่วมกับตัวแบ่งกระแส SDV-SH
· สามารถตรวจจับกระแสไฟฟ้าเกินและกระแสไฟฟ้าต่ำได้
· สำหรับไฟ AC และ DC (รุ่น SDV-F และ -D สามารถสลับได้ด้วยสวิตช์)
· ผลิตภัณฑ์เฉพาะสำหรับอินพุต DC ขนาดเล็ก (ชนิด SDV-FL) สามารถสลับระหว่าง DC แบบมีขั้วและไม่มีขั้วได้
· กำหนดค่าสัญญาณส่งคืนได้เป็นช่วงกว้างขึ้น (รุ่น SDV-F กำหนดได้ 2 ถึง 30%)
· มีไดโอดเปล่งแสงเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบการทำงาน (รุ่น SDV-F, -D)
· ผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย UL และ CSA (รุ่น SDV-F)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | ชนิด | แรงดันไฟเลี้ยง (V) | ค่า | ฟังก์ชั่น จับเวลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,208.00 ฿ 9,583.96 | CIRCIT OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | เซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้า | ตัวสินค้าหลัก (ประเภทการทำงานแบบดูเพล็กซ์) | DC24 | 10 ถึง 300 V (อินพุต AC หรือ DC) | NA | ||
฿ 11,208.00 ฿ 9,583.96 | CIRCIT OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | เซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้า | ตัวสินค้าหลัก (ประเภทการทำงานแบบดูเพล็กซ์) | DC100/110 | 10 ถึง 300 V (อินพุต AC หรือ DC) | NA | ||
฿ 17,376.00 ฿ 11,815.68 | CIRCIT OPTION | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ตัวสินค้าหลัก (ประเภทการทำงานแบบดูเพล็กซ์) | AC100/110 | 10 ถึง 300 V (อินพุต AC หรือ DC) | NA | ||
฿ 11,208.00 ฿ 9,583.96 | CIRCIT OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | เซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้า | ตัวสินค้าหลัก (ประเภทการทำงานแบบดูเพล็กซ์) | AC200/220 | 10 ถึง 300 V (อินพุต AC หรือ DC) | NA | ||
฿ 8,224.00 ฿ 6,569.33 | CIRCIT OPTION | 1 ชิ้น | 26 วัน | เซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้า | ตัวสินค้าหลัก (ประเภทการทำงานเดี่ยว) | DC24 | 10 ถึง 300 V (อินพุต AC หรือ DC) | NA | ||
฿ 9,716.00 ฿ 8,306.21 | CIRCIT OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | เซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้า | ตัวสินค้าหลัก (ประเภทการทำงานเดี่ยว) | DC24 | 10 ถึง 300 V (อินพุต AC หรือ DC) | รวมในชุด | ||
฿ 8,224.00 ฿ 7,029.05 | CIRCIT OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | เซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้า | ตัวสินค้าหลัก (ประเภทการทำงานเดี่ยว) | DC48 | 10 ถึง 300 V (อินพุต AC หรือ DC) | NA | ||
฿ 8,261.00 ฿ 7,050.76 | CIRCIT OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | เซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้า | ตัวสินค้าหลัก (ประเภทการทำงานเดี่ยว) | DC100/110 | 10 ถึง 300 V (อินพุต AC หรือ DC) | NA | ||
฿ 9,716.00 ฿ 8,306.21 | CIRCIT OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | เซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้า | ตัวสินค้าหลัก (ประเภทการทำงานเดี่ยว) | DC100/110 | 10 ถึง 300 V (อินพุต AC หรือ DC) | รวมในชุด | ||
฿ 13,003.00 ฿ 10,403.70 | CIRCIT OPTION | 1 ชิ้น | 26 วัน | เซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้า | ตัวสินค้าหลัก (ประเภทการทำงานเดี่ยว) | DC125 | 10 ถึง 300 V (อินพุต AC หรือ DC) | NA | ||
฿ 10,850.00 ฿ 8,680.00 | CIRCIT OPTION | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ตัวสินค้าหลัก (ประเภทการทำงานเดี่ยว) | AC100/110 | 10 ถึง 300 V (อินพุต AC หรือ DC) | NA | ||
฿ 12,828.00 ฿ 10,263.68 | CIRCIT OPTION | 1 ชิ้น | 26 วัน | เซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้า | ตัวสินค้าหลัก (ประเภทการทำงานเดี่ยว) | AC100/110 | 10 ถึง 300 V (อินพุต AC หรือ DC) | รวมในชุด | ||
฿ 8,258.00 ฿ 7,049.85 | CIRCIT OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | เซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้า | ตัวสินค้าหลัก (ประเภทการทำงานเดี่ยว) | AC200/220 | 10 ถึง 300 V (อินพุต AC หรือ DC) | NA | ||
฿ 12,828.00 ฿ 10,263.68 | CIRCIT OPTION | 1 ชิ้น | 26 วัน | เซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้า | ตัวสินค้าหลัก (ประเภทการทำงานเดี่ยว) | AC200/220 | 10 ถึง 300 V (อินพุต AC หรือ DC) | รวมในชุด | ||
฿ 12,765.00 ฿ 8,680.20 | CIRCIT OPTION | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ตัวสินค้าหลัก (ประเภทการทำงานเดี่ยว) | DC24 | 4–240 mV (อินพุต DC เฉพาะ) | NA | ||
฿ 8,224.00 ฿ 7,029.05 | CIRCIT OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | เซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้า | ตัวสินค้าหลัก (ประเภทการทำงานเดี่ยว) | DC100/110 | 4–240 mV (อินพุต DC เฉพาะ) | NA | ||
฿ 8,246.00 ฿ 7,042.91 | CIRCIT OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | เซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้า | ตัวสินค้าหลัก (ประเภทการทำงานเดี่ยว) | AC100/110 | 4–240 mV (อินพุต DC เฉพาะ) | NA | ||
฿ 8,224.00 ฿ 7,029.05 | CIRCIT OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | เซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้า | ตัวสินค้าหลัก (ประเภทการทำงานเดี่ยว) | AC200/220 | 4–240 mV (อินพุต DC เฉพาะ) | NA | ||
฿ 10,850.00 ฿ 8,681.09 | CIRCIT OPTION | 1 ชิ้น | 26 วัน | เซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้า | ตัวสินค้าหลัก (ประเภทการทำงานเดี่ยว) | DC24 | 0.2 ถึง 12 V (อินพุต AC หรือ DC) | NA | ||
฿ 10,850.00 ฿ 8,681.09 | CIRCIT OPTION | 1 ชิ้น | 26 วัน | เซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้า | ตัวสินค้าหลัก (ประเภทการทำงานเดี่ยว) | DC100/110 | 0.2 ถึง 12 V (อินพุต AC หรือ DC) | NA | ||
฿ 12,765.00 ฿ 8,680.20 | CIRCITOPTION | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | ตัวสินค้าหลัก (ประเภทการทำงานเดี่ยว) | AC100/110 | 0.2 ถึง 12 V (อินพุต AC หรือ DC) | NA | ||
฿ 8,224.00 ฿ 7,029.05 | CIRCIT OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | เซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้า | ตัวสินค้าหลัก (ประเภทการทำงานเดี่ยว) | AC200/220 | 0.2 ถึง 12 V (อินพุต AC หรือ DC) | NA |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น ตรวจจับ | การตรวจจับแรงดันไฟฟ้าเกินหรือไม่เพียงพอ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง