1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซนเซอร์แรงดันไฟฟ้า LG2
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
    ฿ 2,530.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เซนเซอร์แรงดันไฟฟ้า LG2

[คุณสมบัติ]
· รีเลย์ตรวจจับแรงดันไฟฟ้าอย่างง่ายเพื่อความปลอดภัยของเครื่องจักรอัตโนมัติและอุปกรณ์ที่ช่วยลดแรงงานคน
· มีหน้าสัมผัสเอาต์พุต 2c สามารถใช้ควบคุม แจ้งเตือน แสดงผล ฯลฯ
· สามารถขับเคลื่อนรีเลย์เอาต์พุตโดยใช้เพียงสัญญาณตรวจจับเท่านั้น จึงสามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าได้ใกล้เคียงกับรีเลย์แม่เหล็ก
· พิสัยการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้ากว้างและสามารถตั้งค่าเป็นนาทีได้
· แบบปลั๊กเสียบขนาดกะทัดรัดที่สามารถติดตั้งแบบฝังในอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดายและสะดวกในงานซ่อมบำรุงและงานตรวจสอบ
· สำหรับใช้งานกับ AC 100 V และ 200 V
· พิสัยอุณหภูมิใช้งาน -10 ถึง + 40 °C

รหัสสินค้า
LG2-AB AC100SALE
LG2-AB AC110SALE
LG2-AB AC220VSALE
LG2-DB DC12SALE
LG2-DB DC24SALE
LG2-DB DC48SALE
LG2-DB DC100SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งตรวจจับแรงดัน
(V)

฿ 2,530.00

฿ 2,314.95

OMR LG2 1 ชิ้น 6 วัน AC100

฿ 3,010.00

฿ 2,193.09

OMRLG2 1 ชิ้น 14 วัน AC110

฿ 3,400.00

฿ 2,476.90

OMRLG2 1 ชิ้น 14 วัน AC220

฿ 5,147.00

฿ 3,750.10

OMR LG2 1 ชิ้น 14 วัน DC12

฿ 3,010.00

฿ 2,193.09

OMRLG2 1 ชิ้น 14 วัน DC24

฿ 5,147.00

฿ 3,750.10

OMRLG2 1 ชิ้น 14 วัน DC48

฿ 2,554.00

฿ 2,330.27

OMR LG2 1 ชิ้น 5 วัน DC100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวสินค้าหลัก