1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตสวิตช์เพื่อความปลอดภัย G9SX-GS

OMRG9SX

ยูนิตสวิตช์เพื่อความปลอดภัย G9SX-GS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 32,529.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ยูนิตสวิตช์เพื่อความปลอดภัย G9SX-GS

รหัสสินค้า
G9SX-GS226-T15-RC DC24 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 32,529.00

฿ 19,517.40

OMRG9SX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ยูนิตสวิตช์เพื่อความปลอดภัย แรงดันไฟเลี้ยง(V) DC24 ประเภท เทอร์มินอลบล็อค ประเภทสปริง
เอาต์พุต (เอาต์พุต ทันทีปลอดภัย) 2 (เซมิคอนดักเตอร์) การ กำหนดค่า เอาต์พุต ( เอาต์พุต ล่าช้าปลอดภัยปิด) 2 (เซมิคอนดักเตอร์) การ กำหนดค่า เอาต์พุต ( เอาต์พุต เสริม) 6 (เซมิคอนดักเตอร์)
ปิดหน่วงเวลาสูงสุดในการตั้งค่า(ที่สอง) 15

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G9SX-GS226-T15-RC DC24 ในชุด ยูนิตสวิตช์เพื่อความปลอดภัย G9SX-GS