(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อุปกรณ์ความปลอดภัยแบบยืดหยุ่น G9SX
[คุณสมบัติ]
· ส่วนต่อขยายอินพุต/เอาต์พุตที่ยืดหยุ่นด้วยฟังก์ชั่นการเชื่อมต่อแบบลอจิคัล
· โครงสร้างที่สามารถควบคุมแบบบางส่วนหรือควบคุมทุกส่วนได้
· ใช้เอาต์พุตสารกึ่งตัวนำ (ไม่รวมชุดส่วนต่อขยาย)
· สามารถวิเคราะห์ความล้มเหลวได้ด้วยจอ LED แสดงรายละเอียด
· ผ่านการรับรองมาตรฐาน IEC / EN61508 (SIL3) และ ISO13849-1 (ple / ความปลอดภัยหมวด 4) (TÜVSÜD) UL และ CSA
· เพิ่มผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมสองอย่างเข้ามาใน Series
· สามารถตั้งเวลา On/Off delay ได้สูงสุดถึง 150 วินาที
· รับอินพุตลอจิค 2 อินพุต
รหัสสินค้า |
---|
G9SX-AD322-T15-RC DC24 |
G9SX-AD322-T15-RT DC24 |
G9SX-ADA222-T15-RC DC24 |
G9SX-ADA222-T15-RT DC24 |
G9SX-SM032-RT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | ชนิด | การ กำหนดค่า เอาต์พุต ( เอาต์พุต การตรวจจับการหยุดความปลอดภัย) | ประเภท เทอร์มินอลบล็อค | เอาต์พุต (เอาต์พุต ทันทีปลอดภัย) | การ กำหนดค่า เอาต์พุต ( เอาต์พุต ล่าช้าปลอดภัยปิด) | ปิดหน่วงเวลาสูงสุดในการตั้งค่า (ที่สอง) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 38,946.00 ฿ 16,953.19 | OMR G9SX | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ยูนิตประสิทธิภาพสูง | - | ประเภทสปริง | 3 (เซมิคอนดักเตอร์) | 2 (เซมิคอนดักเตอร์) | 15 | ||
฿ 19,659.00 ฿ 10,653.21 | OMRG9SX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ยูนิตประสิทธิภาพสูง | - | ชนิดสกรู | 3 (เซมิคอนดักเตอร์) | 2 (เซมิคอนดักเตอร์) | 15 | ||
฿ 17,654.00 ฿ 12,451.37 | OMR G9SX | 1 ชิ้น | 5 วัน | ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง | ยูนิตประสิทธิภาพสูง | - | ประเภทสปริง | 2 (เซมิคอนดักเตอร์) | 2 (เซมิคอนดักเตอร์) | 15 | ||
฿ 21,200.00 ฿ 12,720.00 | OMRG9SX | 1 ชิ้น | 50 วัน | ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง | ยูนิตประสิทธิภาพสูง | - | ชนิดสกรู | 2 (เซมิคอนดักเตอร์) | 2 (เซมิคอนดักเตอร์) | 15 | ||
฿ 47,559.00 ฿ 28,535.40 | OMR G9SX | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ยูนิตตรวจจับการหยุด | 3 (เซมิคอนดักเตอร์) | ชนิดสกรู | - | - | - |
กำลังโหลด …
แรงดันไฟเลี้ยง(V) | DC24 | การ กำหนดค่า เอาต์พุต ( เอาต์พุต เสริม) | 2 (เซมิคอนดักเตอร์) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง