(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
PLC ที่รองรับการเปลี่ยนยูนิต C500 ได้ง่ายและปรับปรุงการบำรุงรักษา
[คุณสมบัติ]
· เทอร์มินอลบล็อค และ ชุดฐาน PLC ติดตั้งของยูนิต I/O พื้นฐาน C500 สามารถใช้งานได้ตามที่เป็นอยู่
· เมื่อเปลี่ยน C500/C1,000H/C2,000H สามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนพื้นที่ใช้งานของ แผงควบคุม
· สามารถเชื่อมต่อยูนิต CPU/ หน่วยประมวลผล และยูนิต I/O ใหม่ได้ด้วย สายเคเบิ้ลสื่อสาร
· สามารถใช้ฟังก์ชันขั้นสูง เช่น ฟังก์ชั่น อัจฉริยะของ CompoNet และการตรวจสอบเครือข่ายกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ได้
· มีการจัดเตรียม เครื่องมือ การแปลงที่อยู่สำหรับทาส C500CompoNet และยังรองรับการเบี่ยงเบนเนื้อหาของโปรแกรมด้วย
· มี แผ่นติดตั้ง สำหรับ ชุดฐาน PLC CPU/ หน่วยประมวลผล ซึ่งสะดวกสำหรับการติดตั้ง พาวเวอร์ซัพพลาย CJ2 และ CJ1CPU
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุปกรณ์สื่อสาร สำหรับ C500/C1,000H/C,2000H/CV/CVM1 ใช้แทนเป็นหลัก
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C500-ID218-CRT ในชุด CompoNet Slave ซีรีส์ C รุ่น C500
รหัสสินค้า |
---|
C500-OC224-CRT |
C500-OD214-CRT |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนอินพุต | แรงดันขาเข้า (V) | จำนวนเอาต์พุต | รูปแบบ เอาต์พุต | แรงดัน Output (V) | กระแส Output (A) | ชื่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25,461.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 24 | 32 | รีเลย์ | AC250/DC24 | 2 | ยูนิตเอาท์พุตหน้าสัมผัสรีเลย์ | ||
฿ 18,000.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 12–24 | 32 | เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์ | - | - | ยูนิตเอาท์พุตทรานซิสเตอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง