(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อุปกรณ์พาวเวอร์ซัพพลายเสริม AOF-1N
[คุณสมบัติ]
· เมื่อติดตั้งร่วมกับรีเลย์กราวด์ จำเป็นต้องตัดวงจรกระแสไฟฟ้า
· เทอร์มินอลคอยล์ P1 และ P2 สำหรับพาวเวอร์รีเลย์ Z เชื่อมต่อแบบอนุกรมกับรีเลย์เทอร์มินอล a และ c สำหรับ PT ที่มีศักยภาพ
· แรงดันไฟฟ้าคือ AC100 / 110V (มาตรฐาน), 50 / 60 Hz (มาตรฐาน)
พิมพ์ | อื่น | ชนิด | อุปกรณ์พาวเวอร์ซัพพลายเสริม | รุ่น รองรับการใช้งาน | รูปทรง K2GS-H / รูปทรง K2GS-B / รูปทรง K2GF-H / รูปทรง K2GF-B / รูปทรง K2GV-T / รูปทรง K2GV-C |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AOF-1N ในชุด อุปกรณ์พาวเวอร์ซัพพลายเสริม AOF-1N
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง