1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

รีเลย์ เสริม มาตรฐาน SC series ใหม่ (SH-5/T コイルAC100V 5A)

CIRCIT BRAEAKER

รีเลย์ เสริม มาตรฐาน SC series ใหม่ (SH-5/T コイルAC100V 5A)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ปรับปรุงความน่าเชื่อถือของการ ติดต่อ โดยการ หน้าสัมผัส แบบสองทางเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ การเกิดกระแสไฟฟ้า (แรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำ กระแสไฟฟ้า:5 V DC, 3 mA)
·ตัวเลือกที่กว้างขวาง
·สามารถได้มาตรฐานตามมาตรฐานญี่ปุ่นและสากล (JIS, IEC, VDE, BS, UL, CSA, BV, lretc)
·สามารถทดแทนได้ด้วย (ประเภท srca50-3 / x, srca50-3f / x)
·หมายเลข เทอร์มินอล ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต ทั่วไปของ IEC เป็นไปตามมาตรฐาน

รหัสสินค้า
SH-5/T コイルAC100V 5A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหน้าสัมผัสเสริม หน่วย เทอร์มินอล ฝาครอบเทอร์มินอล

฿ 2,340.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 90 วัน [อื่น ๆ] 5aเทอร์มินอล มาตรฐานที่รวมอยู่

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รีเลย์ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด(V) AC100 จำนวนขั้ว 5
มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / TUV / CSA ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 81 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 53
ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) 80 ขนาด เฟรม 5 สเปค ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SH-5/T コイルAC100V 5A ในชุด รีเลย์ เสริม มาตรฐาน SC series ใหม่

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SH-5H コイルAC100V 5B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหน้าสัมผัสเสริม หน่วย เทอร์มินอล ฝาครอบเทอร์มินอล

฿ 1,450.00

1 ชิ้น 61 วัน [อื่น ๆ] 5bหน้าสัมผัส เดียวNA