(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มาพร้อมไฟ LED "Pikari-kun" มาตรฐาน ความสว่างสูง เพียงขันนัทด้านหน้าการติดตั้งเพื่อเพิ่ม/เปลี่ยนป้ายชื่อข้อความ และงานอื่น ๆ ได้ง่าย
รูติดตั้ง | φ22.3 | รูปทรง | ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | ชนิด | ปุ่มกดส่องสว่าง |
---|---|---|---|---|---|
การทำงานของ สวิตช์กด | ชั่วขณะ | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | 1b | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู |
รวมการ์ดในชุด | NA | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 79 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 |
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 30 | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 37 |
สเปค | เฟรมวงกลม | คุณสมบัติ | NA | มิติ ปุ่ม(มิลลิเมตร) | ø 24 |
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) | 10 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 6 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AM22E0L-01E3G ในชุด สวิตช์คำสั่งขนาด ⌀22 ซีรีส์ AM22/DM22 สวิตช์กดแบบมีไฟส่องสว่าง
รหัสสินค้า |
---|
AM22E0L-01H4G |
AM22E0L-01M3G |
AM22E0L-01M4G |
AM22E0L-01M4R |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สีของปุ่ม | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | พร้อม หม้อแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 708.33 | 1 ชิ้น | 61 วัน | สีเขียว | ความร้อนสีขาว | AC110 | มีจำหน่าย | ||
฿ 951.66 | 1 ชิ้น | 61 วัน | สีเขียว | LED | AC220 | มีจำหน่าย | ||
฿ 708.33 | 1 ชิ้น | 61 วัน | สีเขียว | ความร้อนสีขาว | AC220 | มีจำหน่าย | ||
฿ 708.33 | 1 ชิ้น | 61 วัน | [สีแดง] สีแดง | ความร้อนสีขาว | AC220 | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง