1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เบรกเกอร์ ชนิด V ในอาคาร V (รหัสสินค้า)

เบรกเกอร์ ชนิด V ในอาคาร V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 183,710.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เบรกเกอร์ ชนิด V ช่วยลดขนาดเล็กลงอย่างมาก
· เบรกเกอร์ ชนิด V ยี่ห้อฟูจิทั้งหมดประเภท RF240 มีวิธีการ หน้าสัมผัส แรงแบบอื่นและเสถียรภาพในการทำงานในระยะยาว
· เบรกเกอร์ ประเภท V ยังใช้ อีพ๊อกซี่เรซิ่น เฉพาะเพื่อลดปริมาตรและน้ำหนักเมื่อเทียบกับเบรกเกอร์รุ่นก่อนหน้า

รหัสสินค้า
V3-20/1200
V3-20/600
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)

฿ 212,880.00

CIRCIT BRAEAKER OPTION 1 ชิ้น 90 วัน 1200645 × 1010 × 300

฿ 183,710.00

CIRCIT BRAEAKER OPTION 1 ชิ้น 90 วัน 600630 × 1010 × 300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค 3- ขั้ว เดี่ยว แรงดันไฟเลี้ยง(V) 12/24