1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ขดลวด แม่เหล็กแรงสูงสำหรับ NEO SC series (SZ-GS/N8 100V)

CIRCIT BRAEAKER OPTION

ขดลวด แม่เหล็กแรงสูงสำหรับ NEO SC series (SZ-GS/N8 100V)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถแลกเปลี่ยน ขดลวด แม่เหล็กและเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าได้

รหัสสินค้า
SZ-GS/N8 100V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการเสนอชื่อ ขดลวด
(V)
ใช้

฿ 8,608.34

CIRCIT BRAEAKER OPTION 1 ชิ้น 90 วัน 100SC-N8,SC-N10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SZ-GS/N8 100V ในชุด ขดลวด แม่เหล็กแรงสูงสำหรับ NEO SC series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SZ-GS/N11 400V
SZ-GS/N14 100V
SZ-GS/N14 200V
SZ-GS/N14 400V
SZ-GS/N8 200V
SZ-GS/N8 400V
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการเสนอชื่อ ขดลวด
(V)
ใช้

฿ 9,485.00

1 ชิ้น 90 วัน 400SC-N11,SC-N12

฿ 16,543.33

1 ชิ้น 90 วัน 100SC-N14,SC-N16

฿ 16,543.33

1 ชิ้น 90 วัน 200SC-N14,SC-N16

฿ 16,543.33

1 ชิ้น 90 วัน 400SC-N14,SC-N16

฿ 8,608.34

1 ชิ้น 90 วัน 200SC-N8,SC-N10

฿ 8,608.34

1 ชิ้น 90 วัน 400SC-N8,SC-N10