(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถตั้งค่าประเภทการสลับกระแสความไวได้สูงสุด 1,000 mA มากกว่า (125AF)
· สวิตช์ เสริม (W) และ สวิตช์ สัญญาณเตือน (K) สามารถติดตั้งได้ทุกประเภท
·ผลิตภัณฑ์ 3P ที่มีขนาด 225AF หรือน้อยกว่าสามารถใช้ได้ทั้งการป้องกัน อุปกรณ์สายไฟ และการป้องกัน มอเตอร์ เหนี่ยวนำ
·ฝา ปิด เทอร์มินอล พร้อม สกรู กระบวนการซีล เป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน ในทุกรุ่น
·สำหรับ เฟรม 60 ถึง 225 หางปลา เป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
DG52D/40-15MA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง AF | พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า (mA) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,566.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 50AF | 2.5 | 2 | 40 | 15 | 50 |
กำลังโหลด …
พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) | 2.5 | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) | AC100/200 | วิธีการติดตั้ง | ยึดด้วย สกรู |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | PSE | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 120 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 84 |
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบหล่อ พื้นผิว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DG52D/40-15MA ในชุด เบรกเกอร์ ไฟรั่วรุ่น DG สำหรับงานไฟฟ้า (แรงดันไฟฟ้าต่ำ)
รหัสสินค้า |
---|
DG33D/15-30MA |
DG33D/2.6-30MA |
DG33D/20-15MA |
DG52D/40-30MA |
DG52D/50-15MA |
DG52D/50-30MA |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง AF | พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า (mA) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,050.00 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 30AF | 5 | 3 | 15 | 30 | 75 | ||
฿ 4,050.00 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 30AF | 5 | 3 | 2.6 | 30 | 75 | ||
฿ 4,050.00 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 30AF | 5 | 3 | 20 | 15 | 75 | ||
฿ 4,566.67 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 50AF | 2.5 | 2 | 40 | 30 | 50 | ||
฿ 4,566.67 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 50AF | 2.5 | 2 | 50 | 15 | 50 | ||
฿ 4,566.67 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 50AF | 2.5 | 2 | 50 | 30 | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง