(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับ อุปกรณ์สายไฟ ทั่วไป ( ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน )
· เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด (ELB) ทั่วไปที่ป้องกัน กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้า เกินในสาย แบบใช้ไฟฟ้า
· ผลิตภัณฑ์ ซีรีส์ HAG ที่มี พิกัดกระแสไฟฟ้า 50 A หรือน้อยกว่า
รหัสสินค้า |
---|
EW50HAG-3P015B |
EW50HAG-3P015K |
EW50HAG-3P020B |
EW50HAG-3P020K |
EW50HAG-3P030B |
EW50HAG-3P030K |
EW50HAG-3P040B |
EW50HAG-3P040K |
EW50HAG-3P050B |
EW50HAG-3P050K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง AF | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า (mA) | วิธีการติดตั้ง | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | บล็อค 230 V AC (kA) | การใช้งาน | Class รุ่น | บล็อค 230 V AC (kA) | พิกัดกำลังการผลิต บล็อค 440 V AC (kA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,405.00 ฿ 13,053.75 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 50AF | 65/17 | - | 15 | 30 | - | - | 75 | 100 | 84 | - | - | 125/63 | - | - | - | - | ||
฿ 17,948.33 ฿ 13,461.25 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 50AF | 65/17 | - | 15 | 100/200/500/1000 | - | - | 75 | 100 | 84 | - | - | 125/63 | - | - | - | - | ||
฿ 17,276.67 ฿ 12,957.50 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 50AF | 65/17 | - | 20 | 30 | - | - | 75 | 100 | 84 | - | - | 125/63 | - | - | - | - | ||
฿ 17,088.33 ฿ 12,816.25 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 50AF | 65/17 | - | 20 | 100/200/500/1000 | - | - | 75 | 100 | 84 | - | - | 125/63 | - | - | - | - | ||
฿ 17,150.00 ฿ 12,862.50 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 50AF | 65/17 | - | 30 | 30 | - | - | 75 | 100 | 84 | - | - | 125/63 | - | - | - | - | ||
฿ 17,405.00 ฿ 13,053.75 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 50AF | 65/17 | - | 30 | 100/200/500/1000 | - | - | 75 | 100 | 84 | - | - | 125/63 | - | - | - | - | ||
฿ 17,948.33 ฿ 13,461.25 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 50AF | 65/17 | - | 40 | 30 | - | - | 75 | 100 | 84 | - | - | 125/63 | - | - | - | - | ||
฿ 17,948.33 ฿ 13,461.25 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 50AF | 65/17 | - | 40 | 100/200/500/1000 | - | - | 75 | 100 | 84 | - | - | 125/63 | - | - | - | - | ||
฿ 17,948.33 ฿ 13,461.25 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 50AF | 65/17 | - | 50 | 30 | - | - | 75 | 100 | 84 | - | - | 125/63 | - | - | - | - | ||
฿ 17,948.33 ฿ 13,461.25 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 50AF | 65/17 | - | 50 | 100/200/500/1000 | - | - | 75 | 100 | 84 | - | - | 125/63 | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
จำนวนขั้ว | 3 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง