(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ด้วยการป้องกันการหยุดชะงักของเฟสสายกลาง 3 สายเฟสเดียวป้องกันวงจรไฟฟ้าเกินแรงดันไฟฟ้าที่เกิดจาก FAB, ELB เฟสเดียว 3 สายกลางเฟสหยุดชะงัก, FAB, ELB
พิกัดกระแสโครง AF | 50AF | จำนวนขั้ว | 3 | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) | AC100/200 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 40 | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า(mA) | 30 | วิธีการติดตั้ง | ยึดด้วย สกรู |
มาตรฐาน ตัวแทน | PSE | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 100 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 75 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 84 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบหล่อ พื้นผิว | การใช้งาน | ประเภทประหยัด |
Class รุ่น | ด้วยการป้องกันแบบเป็นกลางสามเฟสแบบสามเฟส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง