(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถตั้งค่าชนิดความไวสวิตชิ่งกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า 1000mA ขึ้นไป (125AF)
· สามารถติดตั้งสวิตช์แบบเสริม (W) และสวิตช์สัญญาณเตือน (K) ได้ทุกชนิด
· สามารถใช้สินค้า 3P ที่ 225AF หรือต่ำกว่า สำหรับการป้องกันสายไฟและมอเตอร์เหนี่ยวนำได้
· ฝาครอบขั้วต่อพร้อมสกรูซีลเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของทุกรุ่น
· ขั้วต่อแบบย้ำเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับเฟรม 60 ถึง 225A
รหัสสินค้า |
---|
DG63D/60-30MA |
DG103D/75-30MA |
DG103D/90-30MA |
DG103D/100-30MA |
DG103ND/60-30MA |
DG103ND/75-30MA |
DG123D/125-30MA |
DG203D/150-30MA |
DG203D/175-30MA |
DG203D/200-30MA |
DG203D/225-30MA |
DG253D/250-30MA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง AF | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 60AF | 60 | 180 | 75 | 84 | ||
฿ 9,600.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | [100AF ถึง 199AF] 100AF | 75 | 180 | 75 | 84 | ||
฿ 9,600.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | [100AF ถึง 199AF] 100AF | 90 | 180 | 75 | 84 | ||
฿ 9,600.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | [100AF ถึง 199AF] 100AF | 100 | 180 | 75 | 84 | ||
฿ 11,733.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | [100AF ถึง 199AF] 100AF | 60 | 180 | 75 | 84 | ||
฿ 11,733.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | [100AF ถึง 199AF] 100AF | 75 | 180 | 75 | 84 | ||
฿ 10,133.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | [100AF ถึง 199AF] 125AF | 125 | 265 | 105 | 95 | ||
฿ 18,433.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 225AF | 60 | 265 | 105 | 95 | ||
฿ 18,433.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 225AF | 175 | 265 | 105 | 95 | ||
฿ 18,433.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 225AF | 200 | 265 | 105 | 95 | ||
฿ 18,433.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 225AF | 225 | 265 | 105 | 95 | ||
฿ 19,783.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 250AF | 250 | 477 | 172 | 146 |
กำลังโหลด …
จำนวนขั้ว | 3 | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า(mA) | 30 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง