(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด สำหรับการป้องกัน มอเตอร์ (ELB)
· ELB ที่รวมระบบป้องกัน ไฟฟ้า เกินสำหรับ มอเตอร์ เหนี่ยวนำและการป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกินสำหรับสาย แบบใช้ไฟฟ้า
· ผลิตภัณฑ์ ซีรีส์ SAM ที่มี พิกัดกระแสไฟฟ้า 60 A ขึ้นไป
รหัสสินค้า |
---|
EW63SAM-3P063B |
EW63SAM-3P063B4B |
EW63SAM-3P063K |
EW63SAM-3P063K4B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,773.33 ฿ 7,330.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 30 | ||
฿ 8,708.34 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 30 | ||
฿ 9,773.33 ฿ 7,330.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 100/200/500/1000 | ||
฿ 8,708.34 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100/200/500/1000 |
กำลังโหลด …
พิกัดกระแสโครง AF | 63AF | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) | 7.5/4 | จำนวนขั้ว | 3 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 63 | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 100 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 75 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 84 | บล็อค 230 V AC(kA) | 10/5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง