(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ ทั่วไป ( ผลิตภัณฑ์ ระดับโลก)
· UL สำหรับรายการ มาตรฐาน (CSA) ที่ได้รับการรับรองมันคือ เบรกเกอร์ ระดับสากล [HAGU] อย่างแท้จริง
รหัสสินค้า |
---|
EW400HAGU-3P250B |
EW400HAGU-3P250K |
EW400HAGU-3P300B |
EW400HAGU-3P300K |
EW400HAGU-3P350B |
EW400HAGU-3P350K |
EW400HAGU-3P400B |
EW400HAGU-3P400K |
EW400HAGU-3P400K S7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 110,266.67 ฿ 82,700.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 250 | 30 | ||
฿ 110,266.67 ฿ 82,700.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 250 | 100/200/500/1000 | ||
฿ 110,266.67 ฿ 82,700.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 300 | 30 | ||
฿ 110,266.67 ฿ 82,700.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 300 | 100/200/500/1000 | ||
฿ 110,266.67 ฿ 82,700.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 350 | 30 | ||
฿ 110,266.67 ฿ 82,700.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 350 | 100/200/500/1000 | ||
฿ 110,266.67 ฿ 82,700.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 400 | 30 | ||
฿ 110,266.67 ฿ 82,700.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 400 | 100/200/500/1000 | ||
฿ 112,050.00 ฿ 84,037.50 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | - | 400 | 100/200/500/1000 |
กำลังโหลด …
พิกัดกระแสโครง AF | 400AF | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) | 70/35 | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 257 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 140 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 146 | สเปค | สินค้าระดับโลก [U: L อยู่ในรายการ] |
บล็อค 230 V AC(kA) | 125/63 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง