(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เบรกเกอร์ขนาดกะทัดรัดที่รวมฟังก์ชั่นของ FAB และรีเลย์กันไฟรั่ว (ELR) (ไม่มีฟังก์ชันของ ELB) ไว้ในตัวเดียว [RAL]
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 48,688.34 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 250AF | 3 | 125 | CE | 165 | 105 | 95 | 30 | ||
฿ 48,688.34 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 250AF | 3 | 125 | CE | 165 | 105 | 95 | สวิตช์โอเวอร์ 100 / 200 / 500 / 1000 | ||
฿ 48,688.34 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 250AF | 3 | 150 | CE | 165 | 105 | 95 | 30 | ||
฿ 48,688.34 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 250AF | 3 | 150 | CE | 165 | 105 | 95 | สวิตช์โอเวอร์ 100 / 200 / 500 / 1000 | ||
฿ 48,688.34 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 250AF | 3 | 175 | CE | 165 | 105 | 95 | 30 | ||
฿ 48,688.34 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 250AF | 3 | 175 | CE | 165 | 105 | 95 | สวิตช์โอเวอร์ 100 / 200 / 500 / 1000 | ||
฿ 48,688.34 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 250AF | 3 | 200 | CE | 165 | 105 | 95 | 30 | ||
฿ 48,688.34 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 250AF | 3 | 200 | CE | 165 | 105 | 95 | สวิตช์โอเวอร์ 100 / 200 / 500 / 1000 | ||
฿ 48,688.34 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 250AF | 3 | 225 | CE | 165 | 105 | 95 | 30 | ||
฿ 48,688.34 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 250AF | 3 | 225 | CE | 165 | 105 | 95 | สวิตช์โอเวอร์ 100 / 200 / 500 / 1000 | ||
฿ 62,898.34 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 250AF | 3 | 250 | CE | 165 | 105 | 95 | 30 | ||
฿ 62,898.34 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 250AF | 3 | 250 | CE | 165 | 105 | 95 | สวิตช์โอเวอร์ 100 / 200 / 500 / 1000 | ||
฿ 69,480.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 250AF | 4 | 125 | CE | 165 | 140 | 95 | 30 | ||
฿ 69,480.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 250AF | 4 | 125 | CE | 165 | 140 | 95 | สวิตช์โอเวอร์ 100 / 200 / 500 / 1000 | ||
฿ 69,480.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 250AF | 4 | 150 | CE | 165 | 140 | 95 | 30 | ||
฿ 69,480.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 250AF | 4 | 150 | CE | 165 | 140 | 95 | สวิตช์โอเวอร์ 100 / 200 / 500 / 1000 | ||
฿ 69,480.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 250AF | 4 | 175 | CE | 165 | 140 | 95 | 30 | ||
฿ 69,480.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 250AF | 4 | 175 | CE | 165 | 140 | 95 | สวิตช์โอเวอร์ 100 / 200 / 500 / 1000 | ||
฿ 69,480.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 250AF | 4 | 200 | CE | 165 | 140 | 95 | 30 | ||
฿ 69,480.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 250AF | 4 | 200 | CE | 165 | 140 | 95 | สวิตช์โอเวอร์ 100 / 200 / 500 / 1000 | ||
฿ 69,480.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 250AF | 4 | 225 | CE | 165 | 140 | 95 | 30 | ||
฿ 69,480.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 250AF | 4 | 225 | CE | 165 | 140 | 95 | สวิตช์โอเวอร์ 100 / 200 / 500 / 1000 |
กำลังโหลด …
พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) | 100 | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) | 50 | พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | มี |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | ยึดด้วย สกรู | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบหล่อ พื้นผิว | Class รุ่น | มีสัญญาณเตือนการรั่วไหล |
ประเภท G-TWIN | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง