(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· จากฟิวส์จำกัดกระแสไฟฟ้าที่มีรูปทรงก๊อกปิดเปิดน้ำ รุ่นบล็อคจำกัดกระแสความเร็วสูงนี้กับขนาดที่ลดลงโดยรวมที่ l2t ถูกบล็อคโดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันสารกึ่งตัวนำ
· ขนาดเล็กและง่ายต่อมือจับ: ขนาดภายนอกเล็กและมีรูปทรงปลั๊ก (วิธีฐานโครงสร้างแนวตั้ง) เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการสำหรับการเปลี่ยนฟิวส์ ฯลฯ
· l2t ที่มีการบล็อคทั้งหมดมีขนาดเล็ก: องค์ประกอบสารกึ่งตัวนำสามารถป้องกันได้อย่างน่าเชื่อถือมากกว่าฟิวส์ลิงค์คอร์กมาตรฐาน (BLA)
· ค่าการตัดกระแสลัดวงจรสูง: กระแสไฟฟ้าลัดวงจร 550 V AC 100 kA (ค่าสมมาตร)
• ฝาครอบเครื่องชาร์จ: ฝาครอบสำหรับชาร์จสามารถติดตั้งเข้ากับฐานรอง/แผ่นรองสำหรับกระแสสูงถึง 30 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | AC550 | ทำลายความจุ(kA) | 100 | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | NA |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด ฟิวส์ | อื่น ๆ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BLC012-1 ในชุด ลิงค์ฟิวส์สำหรับฟิวส์จำกัดกระแสแรงดันต่ำ ฟิวส์ Super-Rapid Fuse BLC
รหัสสินค้า |
---|
BLC020-1 |
BLC023-1 |
BLC045-1 |
BLC075-1 |
BLC090-1 |
BLC120-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | มิติ (แนวตั้ง) (มิลลิเมตร) | มิติ (กว้าง) (มิลลิเมตร) | มิติ (ความลึก) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 391.67 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 13 | 13 | 50 | ||
฿ 413.34 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 23 | 13 | 13 | 50 | ||
฿ 535.00 | 1 ชิ้น | 90 วัน | 45 | 27 | 27 | 50 | ||
฿ 806.67 | 1 ชิ้น | 90 วัน | 75 | 34 | 34 | 57.5 | ||
฿ 931.67 | 1 ชิ้น | 90 วัน | 90 | 34 | 34 | 57.5 | ||
฿ 1,525.00 | 1 ชิ้น | 90 วัน | 120 | 46 | 46 | 57.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง