(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ค่ากระแสจะตัดทันทีที่ถูกตั้งค่าให้สูงกว่าการเดินสาย FAB ทั่วไป
· สามารถป้องกันการทำงานที่ไม่จำเป็นเนื่องจากกระแสไฟกระชากของหม้อแปลงไฟฟ้าได้ [RAT]
รหัสสินค้า |
---|
BW250RAT-3P125 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,066.67 ฿ 13,550.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 250AF | 3 | 125 | 165 | 105 | 95 |
กำลังโหลด …
พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) | 50 | พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | มี | วิธีการติดตั้ง | ยึดด้วย สกรู |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบหล่อ พื้นผิว | Class รุ่น | สำหรับด้านหลักของวงจรแปลงไฟ | ประเภท G-TWIN | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BW250RAT-3P125 ในชุด เบรกเกอร์ G-TWIN BW ซีรีส์ RAT (ทนกระแสไฟสูง)
รหัสสินค้า |
---|
BW250RAT-2P175 |
BW250RAT-2P200 |
BW250RAT-2P225 |
BW250RAT-3P150 |
BW250RAT-3P175 |
BW250RAT-3P200 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,466.67 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 250AF | 2 | 175 | 165 | 105 | 95 | ||
฿ 14,466.67 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 250AF | 2 | 200 | 165 | 105 | 95 | ||
฿ 14,466.67 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 250AF | 2 | 225 | 165 | 105 | 95 | ||
฿ 18,066.67 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 250AF | 3 | 150 | 165 | 105 | 95 | ||
฿ 18,066.67 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 250AF | 3 | 175 | 165 | 105 | 95 | ||
฿ 18,066.67 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 250AF | 3 | 200 | 165 | 105 | 95 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง