(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เบรกเกอร์ อัตโนมัติ (FAB) สำหรับป้องกันการโอเวอร์โหลดของ มอเตอร์ เหนี่ยวนำและการป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกินบนสายไฟฟ้า
· ผลิตภัณฑ์ ซีรีส์ RAM ที่มี พิกัดกระแสไฟฟ้า 60 A ขึ้นไป
รหัสสินค้า |
---|
BW125RAM-3P016 |
BW125RAM-3P024 |
BW125RAM-3P032 |
BW125RAM-3P040 |
BW125RAM-3P045 |
BW125RAM-3P060 |
BW125RAM-3P075 |
BW125RAM-3P090 |
BW250RAM-3P125 |
BW250RAM-3P150 |
BW250RAM-3P175 |
BW250RAM-3P225 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,466.67 ฿ 9,350.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | [100AF ถึง 199AF] 125AF | 16 | PSE / CE / CCC | 155 | 90 | ||
฿ 12,466.67 ฿ 9,350.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | [100AF ถึง 199AF] 125AF | 24 | PSE / CE / CCC | 155 | 90 | ||
฿ 12,466.67 ฿ 9,350.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | [100AF ถึง 199AF] 125AF | 32 | PSE / CE / CCC | 155 | 90 | ||
฿ 12,466.67 ฿ 9,350.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | [100AF ถึง 199AF] 125AF | 40 | PSE / CE / CCC | 155 | 90 | ||
฿ 12,466.67 ฿ 9,350.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | [100AF ถึง 199AF] 125AF | 45 | PSE / CE / CCC | 155 | 90 | ||
฿ 12,466.67 ฿ 9,350.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | [100AF ถึง 199AF] 125AF | 60 | PSE / CE / CCC | 155 | 90 | ||
฿ 12,466.67 ฿ 9,350.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | [100AF ถึง 199AF] 125AF | 75 | PSE / CE / CCC | 155 | 90 | ||
฿ 12,466.67 ฿ 9,350.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | [100AF ถึง 199AF] 125AF | 90 | PSE / CE / CCC | 155 | 90 | ||
฿ 17,216.67 ฿ 12,912.50 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 250AF | 125 | CE / CCC | 165 | 105 | ||
฿ 17,216.67 ฿ 12,912.50 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 250AF | 150 | CE / CCC | 165 | 105 | ||
฿ 17,216.67 ฿ 12,912.50 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 250AF | 175 | CE / CCC | 165 | 105 | ||
฿ 17,216.67 ฿ 12,912.50 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 250AF | 225 | CE / CCC | 165 | 105 |
กำลังโหลด …
พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) | 50 | พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | มี | จำนวนขั้ว | 3 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | ยึดด้วย สกรู | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบหล่อ พื้นผิว | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 95 |
Class รุ่น | สำหรับการป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้า | ประเภท G-TWIN | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง