1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์พาแนล, รุ่น NS387 (รหัสสินค้า)

สวิตช์พาแนล, รุ่น NS387
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,316.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์สวิตช์รวมกันหลากหลายรูปแบบ

รหัสสินค้า
NS387/2M
NS387/4V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
Class รุ่น

฿ 2,316.67

SELECTOR SWITCH 1 ชิ้น 61 วัน 131.7สำหรับสลับกระแสไฟฟ้า

฿ 3,033.33

SELECTOR SWITCH 1 ชิ้น 61 วัน 147.7สำหรับสลับแรงดันไฟฟ้า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวเลือกข้อมูล รูปทรง ทรงสี่เหลี่ยม รูติดตั้ง ø 15
เรืองแสง NA แบบมีกุญแจ NA จำนวนรอยบาก 3
รูปทรงเทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 62
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 62 วิธีการกู้คืน คู่มือ มุม รอยบาก(°C) 45