(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์รองรับการใช้งานเครื่องหมาย CE
· สามารถใช้กับ ACDC ได้ทั้งสอง ช่วยลดจำนวนพื้นที่ที่ต้องใช้ในการจัดเก็บ
· จัดการได้ง่ายโดยไม่ต้องมีการเยื้องศูนย์ AC หรือ DC
· มันบางพิเศษโดยมีความกว้าง 17.5 มม. ต่อขั้ว
· ลดพื้นที่ว่างลง 30% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป
· สวิตช์เตือนภัย, สวิตช์เสริม, อุปกรณ์หน่วงเวลาเพิ่มเติมมีจำหน่ายด้วย
· เนื่องจากมีตัวบ่งชี้ทริป ในระหว่างการปิดเครื่องอัตโนมัติ คุณสามารถเห็นตัวบ่งชี้ทริปแบบปิดได้อย่างรวดเร็ว
· มันกลับสู่สถานะปิดโดยการทำงานของมือจับ
· กระแสลัดวงจรสูงสุด คือ 2,500 A
· มาตรฐาน ULCSA, ใบรับรอง TUV (มาตรฐาน IEC) ที่ได้รับ เหมาะสำหรับส่งออก
· ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง CCC (มาตรฐาน GB) มีจำหน่ายเช่นกัน
· เนื่องจากมือจับพอดีกับเคสในสถานะเปิด จึงไม่มีข้อผิดพลาดในการทำงานเนื่องจากการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ นอกจากนี้ ONOFF บนจอแสดงผลยังมองเห็นได้ชัดเจน
รหัสสินค้า |
---|
CP32FM/5W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ บล็อค สูงสุดเมื่อ 60 V DC (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | คุณสมบัติการดำเนินงาน | สถานะ เอาต์พุต คำเตือน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ใช้ (อื่น ๆ ) | รวมอุปกรณ์ | วงจรที่ใช้งานได้ | อุปกรณ์ที่ล่าช้า | จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 120 V DC (kA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,917.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | 2 | 5 | ความเร็วปานกลาง | NA | 35 | 240 V AC, 120 V DC | สำหรับสวิตช์เสริม (มาตรฐาน) | ใช้คู่ | NA | 2.5 |
กำลังโหลด …
เงื่อนไขแรงดันไฟฟ้าความจุ บล็อค ได้รับการจัดอันดับนอกเหนือจาก 250 V AC / 60 V DC | มี | ขั้วกระแสไฟฟ้า | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE / UL / CUL / TUV / CSA |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 67 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 73.1 | วิธีการติดตั้ง | แบบยึดด้วยสกรู พื้นผิว , ราง ยึด IEC |
เทอร์มินอล หลัก | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ความจุ บล็อค จัดอันดับ (240 V AC)(kA) | 2.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง