(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มาตรฐาน ULCSA รวมถึง TUV เป็นไปตามมาตรฐาน IEC สำหรับระยะทางของฉนวนและทนต่อประสิทธิภาพแรงดันไฟฟ้า นอกจากนี้ยังรองรับการใช้งานสำหรับการส่งออกไปยังประเทศในยุโรปและตลาดโลกของสหรัฐ
· การออกแบบขนาดเล็กและบางมีความหนาเพียง 19 มม.
· มาสวิตช์เตือนภัย, สวิตช์เสริม, พร้อมความเฉื่อย
· เรามีผลิตภัณฑ์ที่เชี่ยวชาญถึง 4 ขั้ว (ผลิตภัณฑ์ 1 ถึง 3 ขั้วที่ออกแบบมาพร้อมด้ามจับ 1 อัน)
· ลักษณะการทำงาน 4 ประเภท, วงจรภายใน 5 ชนิด, พิกัดกระแสไฟฟ้า 0.05 ถึง 30 A มี 16 ชนิดให้เลือก และการเลือกที่เหมาะสมสามารถทำได้ตามลักษณะของอุปกรณ์ป้องกัน
· บรรลุประสิทธิภาพของคุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก 981 m/s2 ขึ้นไปและประสิทธิภาพการทนการสั่นสะเทือน 98 m/s 2 หรือมากกว่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
CP33E/0.75W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จัดอันดับความจุ บล็อค เมื่อ 250 V AC (kA) | ความจุ บล็อค สูงสุดเมื่อ 60 V DC (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | คุณสมบัติการดำเนินงาน | สถานะ เอาต์พุต คำเตือน | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ใช้ (อื่น ๆ ) | วิธีการติดตั้ง | รวมอุปกรณ์ | วงจรที่ใช้งานได้ | เทอร์มินอล หลัก | อุปกรณ์ที่ล่าช้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,825.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 90 วัน | 1 | - | 3 | 0.75 | ความเร็วต่ำ | NA | PSE / UL / CUL / CSA | 57.5 | 71 | AC250V | แผงติดตั้ง | สำหรับสวิตช์เสริม (มาตรฐาน) | กระแสไฟฟ้าสลับ | ขั้วต่อแท็บตัวผู้ | NA |
กำลังโหลด …
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC 250 V | ขั้วกระแสไฟฟ้า | NA | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 51 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CP33E/0.75W ในชุด อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า CP-E, CP-V
รหัสสินค้า |
---|
CP31E/0.1 |
CP31E/0.1K |
CP31E/0.1W |
CP33E/1 |
CP33E/10 |
CP33E/10D |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จัดอันดับความจุ บล็อค เมื่อ 250 V AC (kA) | ความจุ บล็อค สูงสุดเมื่อ 60 V DC (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | คุณสมบัติการดำเนินงาน | สถานะ เอาต์พุต คำเตือน | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ใช้ (อื่น ๆ ) | วิธีการติดตั้ง | รวมอุปกรณ์ | วงจรที่ใช้งานได้ | เทอร์มินอล หลัก | อุปกรณ์ที่ล่าช้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 860.00 | 1 ชิ้น | 90 วัน | 1 | - | 1 | 0.1 | ความเร็วต่ำ | NA | PSE / UL / CUL / CSA | 19 | 71 | AC250V | แผงติดตั้ง | NA | กระแสไฟฟ้าสลับ | ขั้วต่อแท็บตัวผู้ | NA | ||
฿ 1,030.00 | 1 ชิ้น | 90 วัน | 1 | - | 1 | 0.1 | ความเร็วต่ำ | มี | PSE / UL / CUL / CSA | 19 | 71 | AC250V | แผงติดตั้ง | พร้อมสวิตช์แจ้งเตือน (มาตรฐาน) | กระแสไฟฟ้าสลับ | ขั้วต่อแท็บตัวผู้ | NA | ||
฿ 1,030.00 | 1 ชิ้น | 90 วัน | 1 | - | 1 | 0.1 | ความเร็วต่ำ | NA | PSE / UL / CUL / CSA | 19 | 71 | AC250V | แผงติดตั้ง | สำหรับสวิตช์เสริม (มาตรฐาน) | กระแสไฟฟ้าสลับ | ขั้วต่อแท็บตัวผู้ | NA | ||
฿ 2,658.33 | 1 ชิ้น | 90 วัน | 1 | - | 3 | 1 | ความเร็วต่ำ | NA | PSE / UL / CUL / CSA | 57.5 | 71 | AC250V | แผงติดตั้ง | NA | กระแสไฟฟ้าสลับ | ขั้วต่อแท็บตัวผู้ | NA | ||
฿ 2,658.33 | 1 ชิ้น | 90 วัน | 1 | - | 3 | 10 | ความเร็วต่ำ | NA | PSE / UL / CUL / CSA | 57.5 | 71 | AC250V | แผงติดตั้ง | NA | กระแสไฟฟ้าสลับ | ขั้วต่อแท็บตัวผู้ | NA | ||
฿ 3,010.00 | 1 ชิ้น | 90 วัน | 1 | - | 3 | 10 | ความเร็วต่ำ | NA | PSE / UL / CUL / CSA | 57.5 | 71 | AC250V | แผงติดตั้ง | NA | กระแสไฟฟ้าสลับ | ขั้วต่อแท็บตัวผู้ | รวมในชุด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง