(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· พิกัดความจุค่าการตัดกระแสลัดวงจร 2,500A [CP31] และ 1,000A [CP31D] เป็นอุปกรณ์ป้องกันประสิทธิภาพสูง ขนาดกะทัดรัด ซึ่งมีการใช้งานสองแบบ
· เนื่องจากมือที่จับพอดีกับเคสในสถานะเปิด จึงไม่มีข้อผิดพลาดในการทำงานเนื่องจากการสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจ นอกจากนี้การแสดงผล ONOFF ยังชัดเจน
· กับสวิตช์เสริม (หน้าสัมผัส 1C) ก็เป็นไปได้เช่นกัน
· การติดตั้งสกรูพื้นผิว IEC รองรับการติดตั้งรางและการติดตั้งตู้
· ประเภทการทำงานพร้อมกัน 2 ขั้ว [CP-D]
รหัสสินค้า |
---|
CP31D/30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จัดอันดับความจุ บล็อค เมื่อ 250 V AC (kA) | เงื่อนไขแรงดันไฟฟ้าความจุ บล็อค ได้รับการจัดอันดับนอกเหนือจาก 250 V AC / 60 V DC | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | คุณสมบัติการดำเนินงาน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ใช้ (อื่น ๆ ) | วิธีการติดตั้ง | รวมอุปกรณ์ | วงจรที่ใช้งานได้ | จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 50 V DC (kA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 958.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 90 วัน | 1 | มี | 1 | 30 | [อื่น ๆ] ความล่าช้า | 25 | 71.5 | AC250V | ที่ยึดสกรูบนพื้นผิว ที่ยึดราง IEC ที่ยึดแผง | NA | กระแสไฟฟ้าสลับ | - |
กำลังโหลด …
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC 250 V | ขั้วกระแสไฟฟ้า | NA | สถานะ เอาต์พุต คำเตือน | NA |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | PSE | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 64 | เทอร์มินอล หลัก | ขั้วต่อแบบหัวสกรู |
อุปกรณ์ที่ล่าช้า | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CP31D/30 ในชุด อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า CP31, CP-D
รหัสสินค้า |
---|
CP31/0.3XW |
CP31/0.5 |
CP31/0.5W |
CP31D/30DC |
CP31D/30W |
CP31D/3DC |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จัดอันดับความจุ บล็อค เมื่อ 250 V AC (kA) | เงื่อนไขแรงดันไฟฟ้าความจุ บล็อค ได้รับการจัดอันดับนอกเหนือจาก 250 V AC / 60 V DC | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | คุณสมบัติการดำเนินงาน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ใช้ (อื่น ๆ ) | วิธีการติดตั้ง | รวมอุปกรณ์ | วงจรที่ใช้งานได้ | จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 50 V DC (kA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,266.67 | 1 ชิ้น | 90 วัน | 2.5 | มี | 1 | 0.3 | [อื่น ๆ] ความล่าช้า | 25 | 71.5 | AC250V | ตัวยึดราง IEC | สำหรับสวิตช์เสริม (มาตรฐาน) | กระแสไฟฟ้าสลับ | - | ||
฿ 985.00 | 1 ชิ้น | 90 วัน | 2.5 | มี | 1 | 0.5 | [อื่น ๆ] ความล่าช้า | 25 | 71.5 | AC250V | ชนิดติดลอยยึดด้วยสกรู | NA | กระแสไฟฟ้าสลับ | - | ||
฿ 1,188.33 | 1 ชิ้น | 90 วัน | 2.5 | มี | 1 | 0.5 | [อื่น ๆ] ความล่าช้า | 25 | 71.5 | AC250V | ชนิดติดลอยยึดด้วยสกรู | สำหรับสวิตช์เสริม (มาตรฐาน) | กระแสไฟฟ้าสลับ | - | ||
฿ 958.33 | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | มี | 1 | 30 | [อื่น ๆ] ความล่าช้า | 25 | 71.5 | DC50V | ที่ยึดสกรูบนพื้นผิว ที่ยึดราง IEC ที่ยึดแผง | NA | ไฟฟ้ากระแสตรง | 1 | ||
฿ 1,160.00 | 1 ชิ้น | 90 วัน | 1 | มี | 1 | 30 | [อื่น ๆ] ความล่าช้า | 25 | 71.5 | AC250V | ที่ยึดสกรูบนพื้นผิว ที่ยึดราง IEC ที่ยึดแผง | สำหรับสวิตช์เสริม (มาตรฐาน) | กระแสไฟฟ้าสลับ | - | ||
฿ 958.33 | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | มี | 1 | 3 | [อื่น ๆ] ความล่าช้า | 25 | 71.5 | DC50V | ที่ยึดสกรูบนพื้นผิว ที่ยึดราง IEC ที่ยึดแผง | NA | ไฟฟ้ากระแสตรง | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง